19 aug. 2020

Använd Pilz servicerobotmoduler för arbeten i renrum nu!

Moderna tillverknings- och utvecklingsprocesser kräver väldigt ofta omgivningsförhållanden där den luftburna partikelkoncentrationen inte får överskrida vissa gränsvärden. I renrum finns en mycket låg koncentration av luftburna partiklar och därför behövs de i situationer när eventuella luftpartiklar skulle kunna störa eller påverka arbetet.

Renrum behövs för många olika saker. De efterfrågas bland annat inom halvledartillverkning, medicinteknik, optik- och laserteknik, och för steril produktion av läkemedel och livsmedel. Klassificering av renrum sker enligt olika standarder.

Servicerobotmoduler: Renrumscertifiering enligt EN ISO 14644

Pilz servicerobotmoduler är certifierade enligt EN ISO 14644. Denna standard fastställer i detalj att partikelförorening ska undvikas inom halvledarteknik. ISO-standarden reglerar istället mätvillkoren, t.ex. minimiantalet mätpunkter per yta. De nio renrumsklasserna ISO 1 till ISO 9 definieras i DIN EN ISO 14644-1. De strängaste kraven ställs på ISO 1, som är den renaste klassen. Upp till ISO 9 ställs allt lägre krav.

Manipulatormodulen PRBT 6 från Pilz har testats och godkänts för ISO 3 i Colandis certifieringsprocess. Servicerobotmodulerna lämpar sig alltså för alla renrumsarbeten i denna kategori – t.ex. inom mikroelektronikproduktionen hos Wafer Handling.

Vill du veta mer om servicerobotmodulerna och renrumscertifieringen? Vi ger dig gärna råd!

Mer information:

Servicerobotmoduler

Manipulatormodulen PRBT 6 från Pilz
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält