Vill du utforska Industrial Security, men vet inte riktigt var du ska börja? Vi ger dig den viktigaste informationen om Industrial Security.
8 aug. 2019
Security i industrimiljöer
Föreställ dig att ditt företag skulle utsättas för ett hackerangrepp. Det kan dröja flera timmar eller dagar till dess att orsaken upptäcks och kan åtgärdas. Problemet kan inte lösas med en återstart av maskinerna. Ofta uppstår problem i data som inte går att reparera. För att din anläggning inte ska bli stillastående under lång tid är det viktigt att även du är noga med informationssäkerheten i företaget. Man får inte glömma att Security är ett s.k. ”moving target”. Nya varianter av skadliga program upptäcks dagligen.
Vad ska jag tänka på?
Därför är det viktigt att ta hänsyn till två olika delar av Security: Dels gränssnitten från anläggningen till ett nätverk och dels nätverkets skydd mot angrepp utifrån. För båda dessa objekt som ska skyddas är det viktigt att systemintegriteten är säkerställd. Det innebär att systemen fungerar korrekt och att deras data är fullständiga och oförändrade. Dessutom måste det garanteras att sekretessen upprätthålls för data och information. Utöver detta får Security-åtgärder inte påverka tillgängligheten för maskiner och anläggningar! Först när dessa mål är nådda kan man tala om framgångsrikt genomförda Security-åtgärder.
Läs mer om lösningsförslag för Industrial Security:
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]