Bezpieczna integracja robotów w środowisku przemysłowym

Cel

Roboty coraz częściej integruje się z maszynami i zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi ponieważ łatwo się uczą, a ich cena jest dużo bardziej przystępna niż kiedyś. Stosowane są najczęściej w czynnościach powtarzalnych w celu zachowania wysokiej wydajności. Wykorzystuje się je również do wykonywania niebezpiecznych zadań w wielu różnych dziedzinach, takich jak przenoszenie materiałów, montaż, spawanie, ładowanie i rozładowywanie obrabiarek, malowanie, natryskiwanie itp.

W integracji robotów w środowiskiu produkcyjnym kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo. Badania wskazują, że do wielu wypadków z udziałem robotów dochodzi w nietypowych warunkach pracy, takich jak programowanie, konserwacja, testowanie, ustawianie lub regulacja. Podczas wielu z tych operacji pracownik może chwilowo znaleźć się w zasięgu działania robota, gdzie niezamierzone działania mogą doprowadzić do urazów.

Celem szkolenia jest dostarczenie osobom zajmującym się integracją zrobotyzowanych rozwiązań niezbędnej wiedzy na temat zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa robotów i rozwiązań wykorzystujących roboty. Obejmuje to omówienie zakresu obowiązywania międzynarodowych norm ISO 10218-1 i 2 dotyczących robotów i ich integracji. Szkolenie porusza zagadnienia klasyfikacji robotów, cyberbezpieczeństwa, wymagań dotyczących oceny ryzyka i jego ograniczania, poziomu bezpieczeństwa funkcji ochronnych oraz wymagań dotyczących walidacji aplikacji zrobotyzowanych.

W jego trakcie przedstawione zostaną środki redukcji ryzyka i zastosowania zintegrowanych strategii sterowania. Ponadto wyjaśniamy, jak można osiągnąć wysoką dyspozycyjność i wydajność przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów dotyczących bezpieczeństwa.

Niebieskie logo na białym tle, poziom zaawansowany

Zagadnienia

  • Bezpieczeństwo robotów
    • Klasy robotów
    • Przestrzeń robota
    • Strefy i ograniczniki
  • Prawodawstwo i normy dotyczące bezpieczeństwa robotów
    • Normy ANSI
    • Normy ISO 10218-1 i 2
    • Korelacje między normami
  • Ocena ryzyka związanego z systemami zrobotyzowanymi
    • Wymagania norm dotyczące oceny ryzyka w odniesieniu do robotów i ich integracji
    • Wymagania dotyczące redukcji ryzyka projektowego
  • Wymagania bezpieczeństwa dla rozwiązań w zakresie współpracy człowieka i robota
    • Środki ochronne
    • Funkcje sterowania i cyberbezpieczeństwo
    • Bezpieczeństwo funkcjonalne
    • Manipulatory
    • Stanowiska załadunku/rozładunku
    • Izolacja energetyczna w rozwiązaniach wykorzystujących roboty
    • Wymagania dotyczące uczenia i walidacji
  • Praktyczny przykład bezpiecznej integracji robota
Logo ze ścieżką podnoszenia kwalifikacji na białym tle, poziom zaawansowany

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności i bezpieczeństwa systemów zrobotyzowanych w tym:

  • Pracowników technicznych oraz projektantów maszyn
  • Integratorów systemów zrobotyzowanych
  • Inżynierów ds. projektów
  • Inżynierów ds. projektowania instalacji i utrzymania ruchu
  • Inżynierów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Korzyści

  • Znajomość odpowiednich norm i najlepszych praktyk inżynieryjnych związanych z integracją bezpieczeństwa w rozwiązaniach wykorzystujących roboty
  • Szczegółowy proces oceny ryzyka w odniesieniu do systemów zrobotyzowanych
  • Znajomość środków zapewnienia bezpieczeństwa projektowego w celu zmniejszenia ryzyka
  • Zrozumienie wymagań dotyczących walidacji i weryfikacji systemu zrobotyzowanego
Bezpieczna integracja robotów w środowisku przemysłowym
Biuro Pilz Polska Warszawa
Czas trwania
1 dzień
Czas
Maks. liczba uczestników
12
Koszty dla uczestnika
1400 PLN
Data/dostępność
od 17.09.2026 Zarejestruj
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe