CESA – Certified Expert for Security in Automation

Cele

Ataki cybernetyczne wymierzone w środowiska przemysłowe stają się coraz bardziej powszechne, podkreślając potrzebę solidnego bezpieczeństwa przemysłowego. Wiąże się to z zabezpieczeniem maszyn przed zagrożeniami takimi jak ataki cybernetyczne, manipulacje, a nawet niewłaściwe działanie. Aby sprostać tym wyzwaniom, kwalifikacja „CESA – Certified Expert for Security in Automation” zapewnia ścieżkę do ochrony systemów automatyzacji w przemyśle. To szkolenie na poziomie eksperckim zapewnia dogłębną wiedzę na temat odpowiednich standardów i wymogów prawnych, oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem oraz zarówno technicznych, jak i organizacyjnych środków niezbędnych do ochrony przemysłu. Uczestnicy, którzy pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymują poświadczenie CESA z certyfikatem TÜV, potwierdzające ich wiedzę specjalistyczną.

To szkolenie to jest dostosowane specjalnie do normy IEC 62443 i zapewni odpowiednią wiedzę specjalistyczną. Odpowiednie zastosowanie normy IEC 62443 umożliwia operatorom, integratorom i producentom wykazanie, że ich systemy automatyzacji przemysłowej są zgodne ze standardami nowoczesnego bezpieczeństwa przemysłowego.

Ikona szkolenia eksperckie

Zagadnienia

  • Wprowadzenie
    • Wprowadzenie do bezpieczeństwa przemysłowego
  • Prawodawstwo
    • Przegląd prawodawstwa międzynarodowego
    • Rozporządzenie w sprawie maszyn (MVO)
    • Cyber Resilience Act (CRA)
    • NIS 2
  • Normy
    • Przegląd międzynarodowych standardów bezpieczeństwa.
    • Podstawy normy IEC 62443 jako centralnych ram dla bezpieczeństwa przemysłowego (cykl życia IACS, obowiązki/zgodność).
  • Stanowiska i obowiązki operatora, integralności i producenta w kontekście normy IEC 62443 i wymogów regulacyjnych
    • Standardy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem OT, ładem korporacyjnym i ciągłym zarządzaniem ryzykiem:
      • ISO 27000
      • IEC 62443 -2-1, -2-2
    • Związane z producentem standardy dotyczące bezpiecznego rozwoju produktu, technicznych wymogów bezpieczeństwa i ochrony przed korupcją
      • IEC 62443-3-3, -4-1,-4-2
      • EN 50742
    • Standardy związane z integralnością: wymagania i metodologia programu bezpieczeństwa dla dostawców usług
      • IEC 62443-2-4, -6-1
  • Ocena ryzyka (szczegółowy przegląd)
    • Wymagania dotyczące oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa (NIS 2, CRA, MVO).
    • Różne rodzaje ocen ryzyka związanego z bezpieczeństwem zgodnie z normami.
    • Ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem w oparciu o normę IEC 62443-3-2.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest w szczególności do producentów, integratorów i operatorów systemów automatyzacji przemysłowej:

  • Inżynierowie ds. instalacji
  • Inżynierowie budowlani
  • Konstruktorzy maszyn
  • Inżynierowie ds. projektów
  • Integratorzy systemów
  • Menedżerowie produkcji / osoby nadzorujące produkcję
  • Specjaliści odpowiedzialni za modernizację oraz konserwację instalacji i maszyn
  • Menedżerowie ds. rozwoju
  • Główni specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji (CISO)

Wymagania wstępne dotyczące uczestnictwa

Rejestracja na „CESA – Certified Expert for Security in Automation” wymaga podstawowej znajomości sieci przemysłowych i protokołów komunikacyjnych. Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa jest przydatne, ale nie obowiązkowe. Dodatkowym atutem jest udział w szkoleniu firmy Pilz „Podstawy bezpieczeństwa przemysłowego”. Nie masz pewności, czy Twoje aktualne kwalifikacje odpowiadają wymaganemu poziomowi? Skontaktuj się z nami. Chętnie zaoferujemy indywidualne wsparcie i przedstawimy możliwe alternatywy, które pozwolą na dopuszczenie do poziomu kwalifikacji CESA.

Uwagi

Szkolenia prowadzone są zarówno stacjonarnie, jak i online. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w określonych dniach i godzinach. Do udziału w szkoleniu online wymagany jest laptop z kamerą internetową, z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome lub Microsoft Edge.

Na koniec szkolenia odbywa się egzamin. Egzamin może mieć formę papierową (tylko szkolenie stacjonarne) lub online (szkolenie stacjonarne lub online). Egzamin trwa 40 minut i składa się z 25 pytań wielokrotnego wyboru. Aby zdać egzamin, należy uzyskać wynik 80% lub wyższy.

Zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem uznawanego na całym świecie certyfikatu TÜV NORD „CESA – Certified Expert for Security in Automation”. Certyfikat ważny jest przez okres czterech lat. Po upływie tego okresu może zostać przedłużony o kolejne cztery lata dzięki recertyfikacji.

Korzyści dla użytkownika

  • Specjalistyczna wiedza na temat wymagań powiązanych standardów, oceny ryzyka, środków technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do bezpieczeństwa przemysłowego.
  • Przegląd odpowiednich przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów MVO, CRA i NIS 2 oraz zalecanych działań mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami
  • Dogłębne zapoznanie się z prawidłowym zastosowaniem i implementacją standardu IEC 62443.
  • Wytyczne dotyczące postępowania na styku aplikacji IT i maszyn przemysłowych w obszarach produkcyjnych w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa.
  • Uzyskanie spersonalizowanego i uznawanego na całym świecie certyfikatu wydanego przez TÜV NORD jako „CESA – Certified Expert for Security in Automation” (po pomyślnym zdaniu egzaminu).

CESA – Certified Expert for Security in Automation

CESA – Certified Expert for Security in Automation
Międzynarodowe szkolenie online
Czas trwania
4 sesje + egzamin = 17 godzin
Czas
09:00 - 13:00 CET
Maks. liczba uczestników
12
Koszty dla uczestnika
Na zamówienie
Data/dostępność
od 16.11.2026 Zarejestruj
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe