Sterownik PSS4000 - diagnostyka i serwis

Cel

Szkolenie jest wprowadzeniem do systemu sterowania PSS4000 i środowiska programowania PAS4000. W jego trakcie omówiona zostanie zarówno struktura sprzętowa, jak i programowanie, a także diagnostyka kompletnego systemu sterowania. Ponadto zapoznasz się z informacjami na temat sterowania funkcjami systemu PSSuniversal, z wykorzystaniem modułów we/wy na potrzeby komunikacji za pośrednictwem SafetyNET p. Za pomocą platformy programowej PAS4000 można zwizualizować prostą i zróżnicowaną konfigurację nawet rozproszonych systemów sterowania. Ponadto tworzone i testowane będą przykładowe ćwiczenia dla systemu szkoleniowego. Szkolenie porusza również wykorzystanie funkcji wykrywania i usuwania usterek.

Poziom zaawansowany

Zagadnienia

  • Podstawy programowania i różne języki programowania zgodnie z normą EN/IEC-61131-3
  • Wprowadzenie do najnowocześniejszej technologii bezpieczeństwa
  • Projekt fizyczny: urządzenia, złącza i kable
  • Architektura systemu i sieci
  • Komunikacja związana z bezpieczeństwem, konfiguracja sieci SafetyNET p
  • Komunikacja pomiędzy bezpieczeństwem a automatyką
  • Zapoznanie się z pakietem Pilz Automation Suite (PAS4000)
  • Podstawy edytora programów PASmulti
  • Ćwiczenia z programowania komponentowego
  • Podstawy protokołów SafetyNET p; RTFN i RTFL
  • Podstawy sieci Ethernet, właściwości fizyczne: topologie, rozbudowa sieci
  • Opcje diagnostyczne i rozwiązywanie prostych problemów
  • Łączenie z różnymi systemami komunikacyjnymi
  • Kopie zapasowa danych i aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Poziom zaawansowany: System automatyki PSS 4000 – programowanie i serwis

Grupa docelowa

  • Inżynierowie ds. projektów
  • Konstruktorzy maszyn
  • Programiści
  • Inżynierowie ds. uruchomień
  • Inżynierowie utrzymania ruchu

Wymagania

  • Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki
  • Podstawowa wiedza z zakresu elektromechaniki

Uwagi

  • Szkolenie obejmuje zagadnienia obsługi sterownika PLC PSSuniversal jako części systemu sterowania PSS 4000 i opiera się na następującym sprzęcie: PSSu H PLC1 FS (xxx), np. PSSu H PLC1 FS SN SD.
  • Szkolenia na poziomie średniozaawansowanym obejmują cztery moduły: serwis, programowanie w języku tekstów strukturalnych, programowanie bezpiecznego układu krzywek i programowanie modułów kolejowych.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

System sterowania PSS 4000 – programowanie i serwis
Biuro Pilz Polska Warszawa
Czas trwania
1 dzień
Czas
9.00-16.00
Maks. liczba uczestników
6 osób
Koszty dla uczestnika
1400 PLN
Data/dostępność
od 27.10.2026 Zarejestruj
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe