Ocena ryzyka zgodnie z normą EN ISO 12100

Cel

Szkolenie dostarcza uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka maszyn zgodnie z normą EN ISO 12100. Jej przeprowadzenie jest konieczne i stanowi podstawowy składnik bezpieczeństwa maszyn, a także jest niezbędnym elementem w kierunku uzyskania zgodności z przepisami (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE) i normami. W szkoleniu wykorzystano interaktywne materiały, zorientowane na umiejętności praktyczne, które przeprowadzą uczestnika przez proces oceny ryzyka związanego z maszynami . Celem jest zidentyfikowanie zagrożeń i oszacowanie ryzyka (określenie stopnia szkód i prawdopodobieństwa ich wystąpienia). Szkolenie wyjaśnia również sposób implementowania odpowiednich środków redukcji ryzyka i wyznaczenia ryzyka resztkowego.

Ikona symbolizująca szkolenie na poziomie podstawowym

Zagadnienia

  • Ustawodawstwo i normy związane z oceną ryzyka
  • Zastosowanie różnych metod oceny
    - Wartości klasyfikacji zagrożeń
    - Matryca ryzyka
    - Wykres ryzyka
  • Hierarchia środków kontroli
  • Redukcja ryzyka i ryzyko resztkowe
  • Najlepsze praktyki w zakresie oceny ryzyka
  • Praktyczne przykłady
Cztery ikony symbolizujące poszczególne poziomy

Grupa docelowa

  • Projektanci maszyn
  • Inżynierowie odpowiedzialni za konstrukcję instalacji i projektowanie systemów sterowania
  • Dyrektorzy techniczni
  • Specjaliści ds. bezpieczeństwa zaangażowani w ocenę bezpieczeństwa miejsca pracy
  • Specjaliści ds. zakupów technicznych (w szczególności maszyn i instalacji przemysłowych)
  • Specjaliści odpowiedzialni za modernizację oraz konserwację instalacji i maszyn

Korzyści dla użytkownika

  • Wszechstronna wiedza na temat sposobu przeprowadzania oceny ryzyka
  • Wiedza praktyczna dzięki interaktywnym przykładowym realizacjom
Ocena ryzyka zgodnie z normą EN ISO 12100
Biuro Pilz Polska Warszawa
Czas trwania
2 dni
Czas
Godziny: 9.00 – 16.00
Maks. liczba uczestników
12 osób
Koszty dla uczestnika
2500 PLN
Data/dostępność
od 20.10.2026 Zarejestruj
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe