Optoelektroniczne urządzenia ochronne serii PSENopt

Pilz stale rozwija swoją bogatą ofertę urządzeń bezpieczeństwa zaliczanych zgodnie z normą EN/IEC 61496-1 do elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE). Jednymi z nich są optoelektroniczne urządzenia ochronne PSENopt. Nasza aktualna oferta obejmuje 3 rodziny kurtyn bezpieczeństwa: PSENopt II, PSENopt Advanced, PSENopt slim oraz rodzinę barier jednowiązkowych PSENopt single-beam.

PSENopt II
Druga generacja kurtyn bezpieczeństwa PSENopt II to kurtyny typu 3 i 4 o rozdzielczości 14, 30, 170 oraz 300 mm, zapewniające ochronę palców, ręki oraz ciała człowieka. Duży wybór spośród wielkości barier pozwala na ochronę pól o wysokości od 150 do 1800 mm. Szerokie spektrum dodatkowych akcesoriów obejmuje m.in. kolumny, lustra, podstawy, blokady restartu oraz przyrządy do testowania. Nowością są tutaj kompletne zestawy do mutingu typu L, T oraz X.


PSENopt Advanced
Są to kurtyny posiadające wbudowane zaawansowane funkcje takie jak muting oraz blanking. Do wyboru są tutaj kurtyny typu 2 o rozdzielczości 30 mm oraz typu 4 o rozdzielczości 14 lub rozdzielczości 30 mm. Kurtyny można dodatkowo wyposażyć w specjalny adapter, umożliwiający konfigurację za pomocą oprogramowania PSENopt Configurator, co znacznie ułatwia proces.


PSENopt slim
Wszędzie tam, gdzie ilość zajmowanego przez kurtyny miejsca ma znaczenie, z pomocą przychodzą bariery PSENopt slim. Oszczędność ta jest możliwa nie tylko dzięki kompaktowym rozmiarom obudowy, ale również dzięki możliwości łączenia kaskadowego bez „martwych stref”. Dostępne są PSENopt slim typu 2 o rozdzielczości 24 mm oraz typu 4 o rozdzielczości 14 lub typ 4 o rozdzielczości 24 mm.


PSENopt single-beam
Alternatywnym rozwiązaniem dla barier, służącym do zabezpieczenia przed wkroczeniem do strefy i zapewniającym ochronę ciała człowieka, mogą być bariery jednowiązkowe. W ofercie znajdują się bariery typu 2 oraz 4, o zasięgu do 8 m, wykorzystujące promieniowanie podczerwone (PSENop 2S/4S-1-1) oraz bariery typu 4, o zasięgu do 40 m wykorzystujące promieniowanie laserowe (PSENop 4S-1-2).


Różnorodność i innowacyjność optoelektronicznych urządzeń ochronnych PSENopt ma na celu zapewnienie optymalnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa maszyn oraz spełnienie wysokich oczekiwań stawianych przez klientów. Pilz nie ustaje w tej misji, czego najlepszym dowodem jest to, że jaki pierwsza na rynku firma wprowadziła kurtyny bezpieczeństwa typu 3, pozwalające na osiągnięcie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d.

Dowiedz się jak zabezpieczyć proces za pomocą optoelektronicznych urządzeń ochronnych PSENopt

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe