Dyrektywa NIS 2 to dyrektywa UE, której celem jest zapewnienie wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Zastępuje ona poprzednią dyrektywę NIS z 2016 r. i zaostrza wymogi bezpieczeństwa, uwzględnia bezpieczeństwo łańcuchów dostaw oraz wprowadza zharmonizowane kary. Dyrektywa NIS 2 została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę UE pod koniec 2022 r. i obowiązuje w UE od 18.10.2024 r. Państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.
Dyrektywa NIS 2
Czym jest Dyrektywa NIS 2 (w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci i informacji)?
Kogo dotyczy Dyrektywa NIS 2?
Dyrektywa NIS 2 wprowadza przede wszystkim wymagania dla firm.
Podczas gdy Dyrektywa NIS 1 dotyczyła głównie infrastruktury krytycznej i dostawców odpowiednich usług cyfrowych, Dyrektywa NIS 2 rozszerza zakres na inne sektory, włączając m.in. branżę produkcyjną, w tym: produkcję maszyn, urządzeń do przetwarzania danych, produktów elektronicznych i optycznych, sprzętu elektrycznego, pojazdów silnikowych i części pojazdów silnikowych, a także wszelkich innych pojazdów. W ramach tych branż dyrektywa obejmuje przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 50 pracowników lub osiągające roczny obrót powyżej 10 milionów euro.
Jak firmy osiągają zgodność z Dyrektywą NIS 2?
W celu osiągnięcia zgodności z normą NIS 2 organizacje muszą podjąć szereg działań w zakresie:
- Zarządzania ryzykiem: Wdrożenie procesów mających na celu identyfikację i ocenę ryzyka.
- Środków bezpieczeństwa: Podjęcie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ograniczenie ryzyka.
- Raportowania incydentów: Ustanowienie procedur raportowania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem do właściwych organów.
- Monitorowania i audytów: Regularny przegląd i ocena środków bezpieczeństwa.
W jaki sposób Dyrektywa NIS 2 jest egzekwowana?
Spełnienie wymogów Dyrektywy NIS 2 egzekwują organy krajowe państw członkowskich UE, które odpowiadają za monitorowanie i zapewnianie zgodności z dyrektywą. W Niemczech organem właściwym jest Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI).
Sposób egzekwowania:
- Obowiązki w zakresie raportowania: Firmy mają obowiązek raportować incydenty związane z bezpieczeństwem. Dyrektywa NIS 2 wprowadza trójstopniowy system raportowania w celu zwiększenia przejrzystości i szybkości reakcji.
- Środki nadzoru: Niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) rozszerzył uprawnienia do przeprowadzania audytów i kontroli zgodności z wymogami bezpieczeństwa.
- Kary: Niezastosowanie się do wymogów dyrektywy może skutkować karami, których wysokość zależy od powagi naruszenia.
Wsparcie i doradztwo:
Urząd BSI oferuje zainteresowanym firmom wsparcie i doradztwo w toku wdrażania wymogów Dyrektywy NIS 2. Firmy powinny jak najszybciej podjąć proaktywne działania w celu podniesienia bezpieczeństwa IT oraz przygotować się na nowe wymagania. Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) udostępnia wiele przydatnych informacji na temat cyberbezpieczeństwa.
Jaka jest różnica między Dyrektywą NIS 2, Cyber Resilience Act i Rozporządzeniem w sprawie maszyn?
Dyrektywa NIS 2, Cyber Resilience Act i Rozporządzenie w sprawie maszyn to składowe ram regulacyjnych UE mających na celu zwiększenie odporności systemów na cyberzagrożenia. Dyrektywa NIS 2 koncentruje się na bezpieczeństwie sieci, systemów informatycznych i wymogach na poziomie korporacyjnym, natomiast Cyber Resilience Act ma na celu poprawę cyberbezpieczeństwa produktów wyposażonych w elementy cyfrowe. Dopełnieniem tych środków jest Rozporządzenie w sprawie maszyn, które określa wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i wyrobów przemysłowych.
Dalsze informacje
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]