Systemy bezpieczeństwa PNOZmulti Classic i kompaktowe sterowniki PNOZmulti Mini

Od 2002 r. PNOZmulti stał się światowym standardem bezpieczeństwa i wydajnym sterownikiem bezpieczeństwa. 31 grudnia 2024 r. dwie serie produktów PNOZmultiPNOZmulti Classic i PNOZmulti Minizostały wycofane z produkcji. Następcą jest mniejszy sterownik PNOZmulti 2.

Historia sukcesu systemów bezpieczeństwa PNOZmulti Classic

To, co obecnie stanowi standard na całym świecie, zostało po raz pierwszy zaprezentowane światu automatyki w 2002 roku. Możliwość tworzenia obwodów bezpieczeństwa za pomocą łatwego w użyciu, graficznego narzędzia konfiguracyjnego, i to bez znajomości języka programowania wyższego rzędu, była wówczas nowością na skalę światową. Celem było wypełnienie luki pomiędzy przekaźnikami bezpieczeństwa o stałych parametrach a programowalnymi sterownikami bezpieczeństwa. Tak narodził się globalny standard bezpieczeństwa konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa PNOZmulti! 

Na przestrzeni ponad 20 lat sterownik PNOZmulti zyskiwał wiele nowych funkcji – był stosowany zarówno dla prostych maszyn, jak i dla instalacji sieciowych i rozproszonych w wielu różnych branżach.

Niegdyś pionierskie rozwiązanie, dziś międzynarodowy standard: elektryczny obwód bezpieczeństwa dla konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa PNOZmulti można utworzyć przy użyciu oprogramowania z interfejsem graficznym.

Globalna nowość: oprogramowanie z interfejsem graficznym do konfiguracji

Przykład z poprzedniej wersji oprogramowania z interfejsem graficznym PNOZmulti Configurator

Oprogramowanie z interfejsem graficznym było w tamtym czasie ogromną innowacją. Umożliwiało projektantom łatwe tworzenie programów użytkownika bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Wszystkie elementy obwodu bezpieczeństwa są dostępne w graficznym interfejsie użytkownika zgodnym z systemem Windows® jako moduły funkcyjne dla takich elementów funkcyjnych, jak zatrzymanie awaryjne, bramki bezpieczeństwa, kurtyny świetlne i analogowe wartości pomiarowe. Jako elementy wyjściowe można wybrać przekaźniki, półprzewodniki lub zawory bezpieczeństwa. Również specjalne aplikacje, takie jak m.in. monitorowanie pracy palników, monitorowanie ruchu, sterowanie pracą pras, autoryzacja, wybór trybu pracy, można łatwo skonfigurować i powiązać z elementami logicznymi. Kompleksowe opcje diagnostyczne zwiększają dostępność instalacji i skracają przestoje.

Kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini

W 2009 r. pojawiła się kompaktowa wersja sterownika – PNOZmulti Mini. Jednostka bazowa PNOZmulti classic o szerokości 135 mm została „skompresowana” do szerokości zaledwie 45 mmz zachowaniem pełnej funkcjonalności. Diagnostyka zapewniająca krótkie przestoje maszyn ma dla użytkowników zawsze fundamentalne znaczenie, podobnie jak możliwość połączenia z różnorodnymi środowiskami automatyzacji i systemami komunikacyjnymi. Ogromną zaletą był fakt, że do planowania i konserwacji wymagany był tylko jeden system.

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 – obecny standard

W 2012 r. wprowadzono na rynek drugą generację sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2. Jednostka bazowa PNOZ m C0 ma zaledwie 22,5 mm szerokości – idealnie nadaje się do zastosowania w niewielkich maszynach, w których może monitorować do czterech funkcji bezpieczeństwa do poziomu PL e lub SIL 3 za pośrednictwem ośmiu bezpiecznych wejść i czterech bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych. Wchodzące niebawem w życie Rozporządzenie w sprawie maszyn zawiera również wymogi dotyczące zabezpieczenia urządzeń. Sterownik PNOZmulti 2 już dziś spełnia jego wymagania i jest doskonale zabezpieczony, a dane są chronione przed niepożądanym dostępem.

Seria PNOZmulti 2 jest następcą oryginalnych serii PNOZmulti Classic i PNOZmulti Mini, których produkcja zakończyła się pod koniec 2024 r.

Więcej informacji i nowe wersje produktów:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe