Bezpieczny zakres przyspieszenia (SAR)

Bezpieczny zakres przyspieszenia

Funkcja bezpieczeństwa SAR (bezpieczny zakres przyspieszenia) zapewnia bezpieczne monitorowanie przyspieszenia pod kątem tego, czy mieści się ono w określonych wartościach granicznych zgodnie z normą EN/IEC 61800-5-2.

W normie EN/IEC 61800-5-2 opisano również „funkcje bezpiecznego ruchu”, które mają na celu ograniczenie ryzyka podczas pracy. Funkcję bezpiecznego monitorowania można uznać za dodatkową funkcję bezpieczeństwa: Funkcja monitorowania bazuje na funkcji ruchu. Przekroczenie parametrów ustawionych dla wartości granicznych jest raportowane, ale nie powoduje wyzwolenia funkcji reakcji na błąd.
Moduły monitorowania ruchu dla konfigurowalnych sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2 zapewniają bezpieczne monitorowanie funkcji SLA-M. Wartości graniczne można z łatwością definiować za pomocą oprogramowania PNOZmulti Configurator.

Za pomocą konfigurowalnych sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2 można monitorować funkcje bezpieczeństwa, zarówno SLA-M oraz SAR-M, jak i SS1, SS2, SSR, SSM, SDI, a także SOS.

Bezpieczne monitorowanie ruchu z użyciem systemu PNOZmulti 2

Bezpieczny zakres przyspieszenia (SAR)
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe