Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE każdy producent maszyny zobowiązany jest do udokumentowania poszczególnych etapów jej projektowania. Zobowiązanie to odnosi się do wszystkich etapów eksploatacji maszyny i jest warunkiem koniecznym uzyskania znaku CE.

Dokumentacja techniczna musi spełniać następujące wymagania:

  • Okres przechowywania: co najmniej 10 lat od daty produkcji maszyny
  • Sporządzenie w oficjalnym języku Unii Europejskiej
  • Przedstawienie na żądanie odpowiednim organom państwowym
  • Treść i wyniki dokumentacji muszą umożliwić identyfikację maszyny (pochodzenie, zakres obowiązków itd.)

 

Zgodnie z dyrektywą maszynową dokumentacja techniczna obejmuje:

  • Rysunek całościowy maszyny i rysunki układów sterowania
  • Pełne, szczegółowe rysunki (uzupełnione o wszelkie informacje dotyczące obliczeń, wyniki testów itd.) wymagane do sprawdzenia zgodności maszyny z podstawowymi wymogami BHP
  • Lista podstawowych dyrektyw, norm i innych specyfikacji technicznych wykorzystywanych podczas projektowania maszyny, opis środków ochronnych zastosowanych w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z maszyną (ogólnie wyszczególnionych w analizie ryzyka)
  • Sprawozdania techniczne lub certyfikaty; raporty lub wyniki testów dowodzące zgodności, instrukcje obsługi maszyny
  • Opis ogólny maszyny
  • Deklaracja zgodności lub deklaracja uruchomienia plus instrukcja montażu
  • Deklaracje zgodności dla maszyn lub urządzeń dołączonych do maszyny

 

specyfikacje dla operatorów/producentów.

Tam, gdzie zmiany nie stanowią znaczącej modyfikacji, operator/pracodawca jest ogólnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych zmian. Operator/pracodawca musi zapewnić, że dostarcza swoim pracownikom wyłącznie bezpieczne narzędzia pracy. Dlatego też powinien wykonać następujące czynności:

  • zapoznać się z prawodawstwem BHP w danym kraju
  • zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa przemysłowego (w Niemczech)
  • utworzyć dokument testowania znaczących modyfikacji jako dowód.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe