Definicje i wymogi bezpieczeństwa zgodne z dyrektywą niskonapięciową

Definicje i wymogi bezpieczeństwa zgodne z dyrektywą niskonapięciową

W przypadku instalacji i maszyn często należy uwzględnić nie tylko dyrektywę maszynową, ale również inne dyrektywy. Jeśli maszyna zawiera urządzenia elektryczne, wówczas będzie często podlegać także dyrektywie niskonapięciowej.

„Do celów niniejszej dyrektywy „sprzęt elektryczny” oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1500 V prądu stałego [...]”

Dyrektywę niskonapięciową można znaleźć na stronie głównej Komisji Europejskiej.

Oficjalna nazwa dyrektywy niskonapięciowej

DYREKTYWA 2014/35/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kierowania na rynek sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Związane normy

PN-EN 60947-1 do -8

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe