Zasady bezpiecznego projektowania elementów mechanicznych maszyn
Załącznik I do dyrektywy maszynowej definiuje pięć zasadniczych aspektów dotyczących projektowania maszyn:
1. Określenie ograniczeń maszyny.
2. Zidentyfikowanie zagrożeń, które mogą wystąpić na maszynie.
3. Oszacowanie różnych rodzajów ryzyka z uwzględnieniem stopnia możliwych obrażeń oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
4. Określenie różnych rodzajów ryzyka wraz z rozważeniem czy konieczna jest jego redukcja zgodnie z celami niniejszej dyrektywy.
5. Wyeliminowanie zagrożeń lub zmniejszenie związanych z nimi różnych rodzajów ryzyka poprzez zastosowanie środków ochrony zgodnie z priorytetem ustalonym w Rozdziale 1.1.2(b).
Kogo obowiązuje dyrektywa dotycząca bezpiecznego projektowania maszyn?
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowejProducent ma obowiązek przeprowadzania analizy ryzyka w celu zidentyfikowania wszystkich zagrożeń występujących na maszynie. Na podstawie jej wyników musi zaprojektować i zbudować maszynę.
To wymaganie odnosi się również do operatorów, którzy w myśl postanowień dyrektywy maszynowej działają jako producenci. Mamy tu do czynienia z przypadkiem, gdy maszyny są połączone ze sobą lub gdy maszyna została zmodernizowana.
Szacowanie ryzyka i redukcja ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100
Norma EN ISO 12100 przedstawia metody oceny ryzyka. Ocena ryzyka składa się z analizy ryzyka i wyznaczenia poziomu ryzyka.
| Norma | Tytuł |
|---|---|
|
EN ISO 12100 |
Bezpieczeństwo maszyn Ogólne zasady projektowania. Ocena i redukcja ryzyka |
Dalsze informacje:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]