Regulowane osłony ograniczające dostęp

Regulowane osłony ograniczające dostęp

Regulowane osłony wykorzystywane są wówczas, gdy nie można całkowicie zabronić dostępu do stref niebezpiecznych. Przykładem jest wiertło wiertarki lub ostrze piły tarczowej. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy elementy te muszą być regulowane ręcznie lub automatycznie i musi istnieć możliwość ich regulacji bez stosowania narzędzi..

Osłona musi być łatwa w regulacji, aby nie dopuścić do pozostawienia jej przez obsługującego pracownika w pozycji maksymalnego otwarcia z powodu zbyt złożonego ustawiania. Osłona nie może być łatwa w demontażu.

Norma dla regulowanych osłon ograniczających dostęp

Norma EN 953 (ISO 14120) jest istotna dla opisu wymagań dotyczących osłon w Europie.

Norma Tytuł
EN ISO 14120 Bezpieczeństwo maszyn
Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe