Urządzenia zabezpieczające nie zapobiegają dostępowi ani wejściu do strefy niebezpiecznej maszyny, lecz w sposób bezpieczny wyłączają niebezpieczne ruchy w momencie uaktywnienia urządzenia zabezpieczającego. Do takich urządzeń zabezpieczających można zaliczyć bariery świetlne, kurtyny świetlne, skanery, maty bezpieczeństwa lub urządzenia sterowania dwuręcznego.
Urządzenia ochronne
Ochrona przed nieoczekiwanym włączeniem/ponownym uruchomieniem maszyny
Urządzenia sterowania dwuręcznego nie dopuszczają do powstania obrażeń rąk ani innych części ciała. Uruchomienie maszyny/wzbudzenie polecenia sterowania jest możliwe wyłącznie w momencie użycia obu rąk, które podczas wykonywania tej czynności znajdują się w bezpiecznym położeniu.
Normy dotyczące urządzeń zabezpieczających
| Norma | Tytuł |
|---|---|
| PN-EN IEC 61496-1 | Bezpieczeństwo maszyn |
| PN-EN IEC 61496-2 | Bezpieczeństwo maszyn |
| PN-EN IEC 61496-3 | Bezpieczeństwo maszyn |
| PN-EN ISO 13855 | Bezpieczeństwo maszyn |
| PN-EN ISO 13851 | Bezpieczeństwo maszyn |
| PN-EN ISO 13856-1/-2/-3 | Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na nacisk |
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]