Po 47 latach członkostwa Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Do końca 2020 roku obowiązywał okres przejściowy. Po 31 grudnia 2020 r. nastąpiły daleko idące zmiany. Tutaj znajdziesz przegląd informacji dotyczących bezpieczeństwa maszyn.
Brexit – wpływ na bezpieczeństwo maszyn
Oznakowanie CE i UKCA są wykorzystywane równolegle
1 sierpnia 2023 r. rząd brytyjski ogłosił, że import określonych produktów ze znakiem CE będzie możliwy do odwołania.
W związku z tym jako producent nadal masz wybór: produkty znajdujące się na liście rządu brytyjskiego, takie jak maszyny i komponenty elektroniczne, możesz dostarczać do Wielkiej Brytanii ze znakiem CE lub znakiem UKCA.
Dalsze informacje:
Bądź pewny, że Twoje maszyny spełniaja wymagania prawne obowiązujące w Wielkiej Brytanii dzięki współpracy z firmą Pilz
Firma Pilz stosuje znormalizowane procesy międzynarodowej oceny zgodności. Nasi eksperci zawsze ściśle współpracują z oddziałem firmy Pilz w kraju docelowym. Oprócz własnych usług w zakresie oznakowania CE lub UKCA jako autoryzowany przedstawiciel firma Pilz może zapewnić pomoc w uzyskaniu znaku CE lub UKCA.
Nasi eksperci zapewnią wsparcie w toku zmian, które muszą zostać wprowadzone z powodu Brexitu w odniesieniu do certyfikacji, oznakowania wyrobów i maszyn znakiem CE lub UKCA, wprowadzania maszyn i instalacji do obrotu oraz komponentów maszyn wykorzystywanych na terenie Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej. Chętnie doradzimy Państwu, jak sprawić, aby przejście to było bezpieczne, sprawne i ekonomiczne.
W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą i radą. Więcej o zgodności międzynarodowej maszyn
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]