Czy w instalacji mogą być wykorzystywane jednocześnie wyłączniki awaryjne jedno- i dwukanałowe?

Pytanie:
Instalacja wyposażona jest w wyłącznik awaryjny (PNOZ 5 z PZE 5, jednokanałowy) i kilka strefowych wyłączników awaryjnych (PNOZ 5 z PZE 5, jednokanałowy). Firma planuje modernizację części instalacji, w ramach której strefowe wyłączniki awaryjne zostaną zamienione na urządzenia dwukanałowe. Instalator twierdzi, że nie można łączyć obwodów jedno- i dwukanałowych i że wszystko należy zamienić na urządzenia dwukanałowe – czy tak jest rzeczywiście?

Odpowiedź:
Szczegóły projektu wyłącznika awaryjnego lub strefowego wyłącznika awaryjnego są określone w dokumencie oceny ryzyka instalacji. Jednak wyłącznik awaryjny lub strefowy wyłącznik awaryjny zawsze powinny być skonstruowane w taki sposób, aby możliwe było wyeliminowanie największego zagrożenia związanego z danym wyłącznikiem awaryjnym, zapewniając wystarczające bezpieczeństwo całej instalacji.
Jeśli strefowe wyłączniki awaryjne są dwukanałowe, ze względu na zagrożenia związane z częściami instalacji, wyłącznik awaryjny wyższego poziomu musi być również dwukanałowy, aby zapewnić, że poziom bezpieczeństwa nie zostanie obniżony

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe