Jaki kolor musi mieć przycisk zatrzymania strefowego?

Norma PN-EN ISO 13850 określa nie tylko różne kategorie wyłączników, ale również istotne zasady projektowania dotyczące koloru przycisku zatrzymania awaryjnego. Przycisk zatrzymania awaryjnego musi być łatwo rozpoznawalny, dobrze widoczny i szybko dostępny. Z tego powodu przycisk zatrzymania awaryjnego musi mieć bezwzględnie kolor czerwony na żółtym tle.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60204-1:2019, punkt 10.2 poświęcony aktuatorom. Kolory CZARNY, SZARY oraz BIAŁY to preferowane kolory przycisku zatrzymania strefowego. Pod żadnym pozorem nie może on być w kolorze przycisku zatrzymania awaryjnego.

Dodatkowa uwaga:
Zgodnie z normą PN-EN 60204-1:2019, punkt 9.2.3 funkcje zatrzymania powinny być realizowane zgodnie z oceną ryzyka i wymaganiami funkcjonalnymi maszyny.

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe