Czy istnieje norma określająca, o ile może być zmniejszona prędkość, na przykład w odniesieniu do przenośnika, jeśli nie jest on ogrodzony?

Bezpieczna prędkość i przenośniki ciągłe

Norma PN-EN 619:2002 typu C dla urządzeń i systemów transportu ciągłego określa prędkość tylko w przypadku, gdy na przenośniku przemieszczają się ludzie. Należą do nich:

Przenośniki do pracy ciągłej, na których mogą przemieszczać się ludzie:

  • Poziom podłoża: Prędkość przemieszczania równa 0,3 m/s
  • 0,3 m nad poziomem podłoża: Prędkość przemieszczania równa 0,15 m/s
  • Poręcze pełne: Prędkość przemieszczania równa 0,5 m/s

Norma VDI 2854 rozpatruje również zagadnienia bezpiecznej, ograniczonej prędkości. Prędkość przemieszczania uważana jest za bezpieczną, jeżeli osoba ma możliwość uniknięcia zagrożenia.

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe