Co nowego znalazło się w normie PN-EN ISO 12100?

Norma PN-EN ISO 12100:2010 „Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka” opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 08.04.2011. Od tej daty obowiązuje „domniemanie zgodności”.

PN-EN ISO 12100:2010 – kluczowa norma dotycząca bezpieczeństwa maszyn
Norma PN-EN ISO 12100:2010 powstała z połączenia norm PN-EN ISO 12100-1, PN-EN ISO 12100-2 i PN-EN ISO 14121-1; obecnie jest ona kluczową normą opisująca wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyn. Tym niemniej domniemanie zgodności wciąż obowiązuje dla norm skonsolidowanych (PN-EN ISO 12100-1, PN-EN ISO 12100-2, PN-EN ISO 14121-1) do 30.11.2013.

Nie wprowadzono zmian technicznych
W publikacji ISO/TC 199 N 833 wskazano, że nie miały miejsca zmiany techniczne związane z konsolidacją tych trzech norm. Zmiany techniczne ograniczone są wyłącznie do treści związanej ze zrewidowaną Dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Zatem istniejąca dokumentacja (np. ocena ryzyka, normy typu C) nie musi być zaktualizowana w odniesieniu do tej nowej normy.

Zmniejszenie redundancji i uproszczenie stosowania
Konsolidacja do pojedynczej normy przyniosła zmniejszenie redundancji i ma ułatwić stosowanie normy. Tabela w publikacji ISO/TC 199 N 833 pokazuje, które rozdziały „starych” norm znajdują się w poszczególnych rozdziałach normy PN-EN ISO 12100:2010.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe