Normy typu A to podstawowe normy dotyczące wymagań związanych z bezpieczeństwem, mające zastosowanie do wszystkich typów maszyn.
Przykład normy typu A:
- PN-EN ISO 12100 – Ogólne zasady projektowania
Normy typu A to podstawowe normy dotyczące wymagań związanych z bezpieczeństwem, mające zastosowanie do wszystkich typów maszyn.
Przykład normy typu A:
Normy typu B są ogólnymi normami bezpieczeństwa omawiającymi jeden aspekt bezpieczeństwa lub jeden typ urządzenie ochronnego, które można wykorzystywać dla szerokiej gamy maszyn. Jednakże istnieją dwa typy norm B. Normy typu B1 dotyczące szczególnych aspektów bezpieczeństwa i normy typu B2 dla urządzeń ochronnych.
Przykłady norm typu B1:
Przykłady norm typu B2:
Normy typu C to normy związane z bezpieczeństwem maszyn, zawierające szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla konkretnego typu maszyny lub grupy maszyn.
Przykłady norm typu C:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]