Czy możliwe jest podłączenie maksymalnej liczby wyłączników awaryjnych w sposób szeregowy w celu uproszczenia układu (zaprojektowanego zgodnie z kategorią 4)?

W architekturze kategorii 4 dozwolone jest szeregowe łączenie wyłączników awaryjnych, ponieważ wyłącznik awaryjny stanowi tylko drugorzędne zabezpieczenie.

Zakłada się, że wyłącznik awaryjny będzie używany wyłącznie w sytuacjach niebezpiecznych - i nawet wtedy zostanie wciśnięty tylko jeden wyłącznik awaryjny.
Jednym z elementów oceny ryzyka pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w przemyśle jest określenie odstępów czasowych pomiędzy obowiązkową kontrolą funkcji bezpieczeństwa, a także format tych inspekcji.

Gdzie w tym przypadku znajduje się ograniczenie?
Ograniczenie dotyczy wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Połączenie szeregowe wielu podzespołów bezpieczeństwa pogarsza jego wynik. Jeśli możliwe jest uzyskanie żądanego poziomu bezpieczeństwa PL, przy szeregowym podłączeniu wyłączników awaryjnych, oznacza to, że ich liczba jest właściwa.

Czy każdy wyłącznik jest przypisany do kategorii SRP/CS w rozumieniu normy PN-EN ISO 13849?
Podczas oceny bezpieczeństwa można połączyć wszystkie wyłączniki awaryjne szeregowo, wówczas zachodzi jedynie konieczność utworzenia jednej kategorii SRP/CS. Niemniej jednak, jak opisano powyżej, połączenie szeregowe może pogorszyć poziom bezpieczeństwa PL, dlatego też może być konieczne utworzenie kilku SRP/CS.

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe