Czy dla przełącznika wyboru trybu pracy musi zostać przeprowadzona ocena bezpieczeństwa?

Na podstawie Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz obowiązujących norm przełącznik trybu pracy [OMSS] musi być zainstalowany zawsze wtedy, gdy maszyna może dysponować kilkoma trybami pracy i/lub sekwencjami sterowania wymagającymi różnego poziomu bezpieczeństwa.

Do OMSS odnoszą się poniższe minimalne wymagania:

  • Każde położenie przełącznika może jedynie uaktywnić jeden tryb pracy.
  • Uruchomienie samego OMSS może nie być wystarczające do włączenia instalacji lub maszyny.
  • Wybrany tryb pracy musi być nadrzędny w stosunku do wszystkich innych funkcji sterowania instalacji/maszyny, z następującym wyjątkiem: wyłącznik awaryjny/usunięcie stanu awaryjnego

Ocena bezpieczeństwa przełącznika OMSS nie jest przedmiotem wyraźnej regulacji w Dyrektywie maszynowej ani w obowiązujących normach. Wyjątek stanowią tu niektóre normy związane z produktami (normy typu C). Niemniej wymóg mówiący o tym, że „każda pozycja przełącznika może uaktywniać tylko jeden tryb pracy” może zostać spełniony tylko w oparciu o ocenę bezpieczeństwa przełącznika OMSS. Zgodnie z normą sterownikowi nie można przydzielić kategorii bezpieczeństwa ani też nie może on bezpiecznie oceniać przełącznika OMSS.

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe