Co rozumiemy pod pojęciem zespołu maszyn?

W myśl Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE używamy pojęcia „zespół maszyn” w sytuacji, gdy pojedyncze maszyny współdziałają ze sobą lub są ze sobą połączone w taki sposób, że mogą być wspólnie uznane za samodzielną jednostkę.

Aby ocenić, czy mamy do czynienia z zespołem maszyn, konieczne jest ustalenie, czy istnieje jakiekolwiek powiązanie z produkcją lub bezpieczeństwem.

1. Powiązanie z produkcją?

Tak Przejdź do punktu 2.
Nie Deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE poszczególnych maszyn

2. Powiązanie z bezpieczeństwem?

Tak Zespół maszyn w rozumieniu Dyrektywy maszynowej, deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE dla zespołu maszyn
Nie Deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE poszczególnych maszyn

Jeżeli mamy do czynienia z zespołem maszyn i musi zostać wydana deklaracja zgodności WE, podmiot, który zbudował zespół maszyn z pojedynczych lub nieukończonych maszyn bądź zleca jego budowę, uznawany jest za producenta. Może to być producent pojedynczej maszyny lub maszyny nieukończonej bądź operator uzyskanego „zespołu maszyn”. Ważne jest uzgodnienie tego w umowie – w przeciwnym razie to operator zostanie uznany za producenta.

Podmiot występujący w charakterze producenta „zespołu maszyn” jest odpowiedzialny za zadbanie o to, aby zespół jako całość spełniał wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy określone w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

Do zadań producenta „zespołu maszyn” należy:

  1. Sporządzenie dokumentacji technicznej: Zgodnie z treścią Załącznika VII do Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE producent sporządza wymaganą dokumentację techniczną.
  2. Ocena i redukcja ryzyka: Szczególny nacisk położony jest na połączenia pomiędzy powiązanymi maszynami.
  3. Przygotowanie instrukcji eksploatacji: Producent przygotowuje kompleksowe instrukcje eksploatacji „zespołu maszyn” jako całości. Instrukcje eksploatacji i konserwacji poszczególnych maszyn stanowią również część dokumentacji ogólnej.
  4. Przeprowadzenie oceny zgodności: Zgodnie z wymaganiami Artykułu 12 i Załączników VIII–X do Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE producent przeprowadza odpowiednią procedurę oceny zgodności „zespołu maszyn”.
  5. Sporządzenie i podpisanie deklaracji zgodności WE: Zgodnie z treścią Załącznika II do Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE producent sporządza deklarację zgodności WE dla „zespołu maszyn”.
  6. Umieszczenie etykiety typu i znaku CE: Zgodnie z treścią Załącznika III Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE producent umieszcza na „zespole maszyn” oddzielną etykietę typu zawierającą wymagane informacje oraz znak CE.
  7. Włączenie dokumentacji: Do dokumentacji technicznej „zespołu maszyn” dodaje się deklaracje zgodności WE i instrukcje eksploatacji ukończonych maszyn, a także deklaracje włączenia i instrukcje montażu maszyn nieukończonych, które zostały włączone do „zespołu maszyn”.

Ważne jest dokładne wykonanie tych zadań, aby zagwarantować bezpieczeństwo i zgodność „zespołu maszyn”.

Więcej linków

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe