Jakimi konfigurowalnymi wejściami i wyjściami dysponuje jednostka bazowa PNOZ m B0 sterownika PNOZmulti 2?

Kompaktowe sterowniki PNOZmulti 2

Jednostka bazowa PNOZ m B0 rozwiązania PNOZmulti 2 dysponuje 20 wejściami bezpieczeństwa, z których maks. 8 można skonfigurować jako wyjścia standardowe. W uzupełnieniu do 4 półprzewodnikowych wyjść bezpieczeństwa sterownik posiada również 4 wyjścia półprzewodnikowe, które można skonfigurować jako wyjścia standardowe lub jako wyjścia dla impulsów wyjściowych.

W programie można przypisać żądaną funkcję dla każdego z tych konfigurowalnych wejść/wyjść PNOZmulti Configurator. Na przykład wyjścia standardowe są odpowiednie dla komunikatów do sterowników wyższego poziomu.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe