Sterowniki

Sterowniki programowalne

Dlaczego w programie PNOZmulti Configurator wymagane są trzy hasła?

Ochrona hasłem na trzech różnych poziomach umożliwia zróżnicowany dostęp:

  • Poziom 1: Hasło umożliwia wprowadzanie i zapisywanie zmian.
  • Poziom 2: Hasło umożliwia podgląd programu, jednak nie pozwala na wprowadzanie zmian.
  • Poziom 3: Hasło umożliwia zmiany w niektórych blokach, które można wciąż dostosowywać na przykład podczas rozruchu.

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe