Dlaczego po wymianie karty chip dioda LED błędu na jednostce bazowej zostaje podświetlona na czerwono?

Konfigurowalne sterowniki PNOZmulti

Program użytkownika zapisany na karcie chipowej musi być identyczny z programem użytkownika zapisanym w pamięci wewnętrznej jednostki bazowej PNOZmulti. PNOZmulti sprawdza tę zgodność przy każdym uruchomieniu. Jeżeli programy użytkownika nie są identyczne, podświetlona zostaje dioda błędu na jednostce PNOZmulti. Skopiowanie programu użytkownika z karty chipowej wymaga wykonania poniższej procedury.

PNOZ m0p/m1p/m2p/m3p:

  • Odłącz jednostkę PNOZmulti od zasilania.
  • Umieść w urządzeniu kartę chip z zapisanym nowym programem użytkownika.
  • Połącz wyjście OA0 i wejście i19.
  • Włącz zasilanie.
  • Dioda diagnostyki (DIAG) zacznie migać na żółto.
  • Wyłącz zasilanie.
  • Rozłącz wyjście OA0 i wejście i19.
  • Ponownie włącz zasilanie.
  • Jednostka PNOZmulti uruchomi się wówczas z nowym programem.

PNOZmulti mini i PNOZmulti 2:

  • Odłącz jednostkę PNOZmulti od zasilania.
  • Umieść w urządzeniu kartę chip z zapisanym nowym programem użytkownika.
  • Włącz zasilanie.
  • Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się nazwa projektu i prośba o akceptację, naciśnij pokrętło i przytrzymaj je przez 5 sekund.
  • Jednostka PNOZmulti uruchomi się z nowym programem.

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe