Jak można zresetować sterownik do domyślnych ustawień fabrycznych?

Sterowniki PLC i systemy We/Wy

Przywrócenie wartości początkowych: wykonaj następujące czynności w czasie krótszym niż 10 sekund.

  • Odłącz zasilanie od PSS.
  • Wyjmij kartę SD.
  • Podłącz zasilanie do PSS.
  • Przytrzymaj wciśnięty przycisk reset przez ponad 5 sekund, aż zacznie mrugać diagnostyczna dioda LED.
  • Zwolnij przycisk reset.
  • Naciśnij przycisk reset.
  • Zwolnij przycisk reset.

Panel sterowania będzie wskazywał następujące ustawienia domyślne:

  • Nazwa urządzenia PSS__
  • Adres IP: 169.254.1.0 do 169.254.254.255 (mechanizm automatycznego nadawania adresu IP)
  • Maska podsieci: 255.255.0.0
    Kartę SD można sformatować w komputerze PC.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe