Systemy szkoleniowe Pilz

Systemy Pilz Education System (PES)

Trzy osoby stojące przed systemem Pilz Education System (PES)

Systemy szkoleniowe PES firmy Pilz to modułowe zestawy szkoleniowe i edukacyjne z nowoczesnymi komponentami stosowanymi w przemyśle. Składają się z modułów z rozmieszczonymi różnorodnymi funkcjami bezpieczeństwa i automatyzacji. Można je wykorzystać na przykład w szkoleniach z elektrotechniki organizowanych w szkołach zawodowych i na uczelniach.

Systemy umożliwiają opanowanie zasad programowania sterowników lub realizowania funkcji bezpieczeństwa w odniesieniu do maszyn, a także zrozumienie ogólnych zasad działania automatyzacji.

Poznaj naszą ofertę produktową!

Systemy szkoleniowe służące do zgłębiania wiedzy w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji

Systemy szkoleniowe są optymalnym narzędziem do przekazywania wiedzy stażystom, praktykantom i studentom oraz mają ogromne praktyczne znaczenie z punktu widzenia szkoleń. Systemy te są również coraz częściej wykorzystywane w procesach kształcenia dorosłych, np. w szkoleniach wewnętrznych.

Systemy szkoleniowe i edukacyjne umożliwiają poznanie następujących zagadnień:

  • Wdrożenie i stosowanie Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz Rozporządzenia w sprawie maszyn 2023/1230
  • Wymagania w odniesieniu do funkcji bezpieczeństwa instalacji i maszyn zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1.
  • Podstawy automatyzacji
Widok szczegółowy: modułowe systemy szkoleniowe i edukacyjne

Możliwość wykorzystania w szkołach technicznych i na uczelniach

  • Moduły symulacyjne do praktycznego szkolenia w wielu dziedzinach mechaniki.
  • Funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji maszyn są uruchamiane i konfigurowane bezpośrednio w systemie
  • Do wykorzystania w laboratoriach i centrach szkoleniowych
  • Możliwość rozbudowy i prosta wymiana poszczególnych modułów
  • W zestawie ćwiczenia, dokumentacja techniczna i informacje dodatkowe (w językach angielskim i niemieckim)

Aby zagwarantować pełną symulację maszyny, wymagane jest zastosowanie po jednym module czujnika, układu logicznego i aktuatora. Dla każdego modułu dostępnych jest kilka modułów rozszerzeń.

Informacje na temat możliwości łączenia poszczególnych zestawów dostarczane są wraz z modułami.

Graficzna symulacja maszyny

Możliwości łączenia modułów

Moduły PES można łączyć na różne sposoby – możesz swobodnie decydować o połączeniu ze sobą zestawów czujników z układami logicznymi i aktuatorami.

Zestawy umożliwiają tworzenie kompletnego modelu instalacji obejmującego zarówno funkcje automatyki, jak i bezpieczeństwa.

Zdjęcie produktu: moduł Pilz Education System

Nasza oferta produktowa: wybierz swój system PES!

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe