PES – panel sterowania PNOZsigma

System szkoleniowy Pilz na potrzeby szkolnictwa zawodowego: Wdrożenie obwodów bezpieczeństwa

Panel sterowania PNOZsigma

PES – panel sterowania PNOZsigma należy do szerokiej gamy modułów systemów edukacyjnych Pilz (PES). Nasz modułowy system szkoleniowy składa się z nowoczesnych, wdrożonych na skalę przemysłową, komponentów służących do szkolenia praktycznego.

Moduły PES symulują funkcje maszyn lub systemów i wykorzystywane są do szkoleń praktycznych. Składają się one z kilku elementów symulującychfunkcje bezpieczeństwa i sterowania standardowego przejrzyście rozmieszczonych na panelu sterowania.

Optymalne narzędzie do przekazywania wiedzy w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji

Dzięki nim zapoznasz się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi naszych systemów nauczania, ich funkcji i dostępnych wersji.

Systemy edukacyjne Pilz (PES)

Modułowy system szkoleniowy

Dowiedz się, jak budować obwody bezpieczeństwa, wykorzystując panel sterowania PNOZsigma

Panel sterowania PNOZsigma

Panel sterowania umożliwia zapoznanie się ze sposobamirealizacji prostych obwodów bezpieczeństwa o stałej konfiguracji. Wymagania normy PN-EN ISO 13849 przedstawione na praktycznym przykładzie. Dalszym elementem nauczania w tym module jest realizacja funkcji przekaźnika bezpieczeństwa, charakteryzującego się regulowanymi czasami i trybami pracy, a także szybką diagnostyką.

Cele systemu PES – panel sterowania PNOZsigma

  • Realizacja prostych obwodów bezpieczeństwa o stałej konfiguracji zgodnie z normą PN-EN ISO 13849

Nasza oferta produktowa: PES – panel sterowania PNOZsigma

Panel sterowania PNOZsigma

Panel szkoleniowy z wykorzystaniem przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma w celu realizacji bezpiecznych obwodów.
Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl