Dzięki ocenie ryzyka dostosowanej do indywidualnych wymagań firma Pilz zapewnienia bezpieczeństwo Twoich maszyn.
Ocena ryzyka maszyn
Ocena zagrożeń
Wprowadzenie do bezpieczeństwa maszyn: Ocena ryzyka
Twoje wymagania
Połączenie prawnych i indywidualnych wymagań
W celu wykonania oceny ryzyka operatorzy i producenci maszyn potrzebują koncepcji, która spełnia wymagania przepisów krajowych oraz międzynarodowych dyrektyw i norm. Aby to osiągnąć, potrzebna jest praktyczna, usystematyzowana i nastawiona na konkretny cel ocena instalacji i maszyn.
Od samego początku po Twojej stronie
Nasi doświadczeni specjaliści opracowują podstawy oceny ryzyka, która będzie dostosowana do Twoich konkretnych wymagań. Zawsze działamy zgodnie z polityką firmy klienta, jej wewnętrznymi procedurami i wymaganiami.
Nasze usługi
We współpracy z klientem przeprowadzamy przegląd techniczny maszyn zgodnie z obowiązującymi krajowymi i/lub międzynarodowymi normami i dyrektywami.
Ocena ryzyka firmy Pilz obejmuje:
- Określenie obowiązujących norm, przepisów i procedur
- Opis ograniczeń maszyny
- Inspekcję maszyny zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi
- Określenie i ocenę istniejących zagrożeń
- Sprawdzenie zagrożeń na wszystkich istotnych etapach cyklu życia maszyny
- Oszacowanie i ocenę ryzyka
- Zalecenie działań ograniczających ryzyko
Zalety w skrócie
Dzięki ocenie ryzyka dostosowanej do indywidualnych wymagań klient może ustalić i ograniczyć występujące zagrożenia, na które narażeni są jego pracownicy podczas pracy lub czynności konserwacyjnych. Stwarza to również podstawy zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym:
- Skuteczna i ekonomiczna ocena ryzyka
- Przedłużenie trwałości maszyn dzięki wczesnemu wykrywaniu zagrożeń
- Zapewnienie spełnienia wymagań Dyrektywy Maszynowej zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami
- Oszczędność czasu i pieniędzy poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa
Twoje kolejne kroki na drodze do bezpieczeństwa maszyn
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]