Polska | polski

Inspekcja elektroczułych urządzeń zabezpieczających

Trwałe bezpieczeństwo poprzez przeglądy urządzeń ochronnych

Inspekcja elektroczułych urządzeń zabezpieczających

Ważne jest, aby elektroczułe urządzenia zabezpieczające (na przykład kurtyny świetlne czy systemy drzwi ochronnych) były prawidłowo skonfigurowane oraz zainstalowane, a także podlegały okresowej kontroli. Jest to prawne wymaganie zawarte w różnorodnych krajowych dyrektywach i rozporządzeniach.
Przykładami są BetrSichV w Niemczech, AM-VO w Austrii, OSHA w USA oraz PUWER w Wielkiej Brytanii.

"Cenimy firmę Pilz jako kompetentnego partnera do rozmów i czerpiemy zyski już z doświadczenia kontrolerów. Przejmują oni inspekcję BWS, wykrywają równocześnie znaczne braki w całej instalacji, które są nam wskazywane lub też otrzymujemy propozycje poprawy sytuacji."

Bernhard Marstaller, kierownik obsługi technicznej, Allgaier Automotive GmbH

Pilz – Państwa partner w dziedzinie urządzeń ochronnych i bezpieczeństwa maszyn

Firma Pilz GmbH i Co. KG, Ostfildern działa jako niezależna organizacja kontrolna akredytowana przez DAkkS zgodnie z normą ISO/IEC 17020. Świadczymy usługi znane ze swojej obiektywności i charakteryzujące się wysoką dostępnością dla Państwa maszyn.
Raport z inspekcji podlega dyskusji. W przypadku pomyślnego wyniku kontroli maszyna zostaje opatrzona pieczęcią Pilz. 

 

Inspekcje urządzeń ochronnych firmy Pilz zawierają

Początkowe i okresowe kontrole zabezpieczeń technicznych:
•  Prawidłowa instalacja i bezpieczne funkcjonowanie
•  Prawidłowe włączenie do układu sterowania maszyny
•  Kontrola funkcji bezpieczeństwa w schemacie układu
•  Dostarczenie raportu z kontroli
•  Dołączenie pieczęci potwierdzającej jakość
•  Pomiary odstępów (kontrola odległości bezpieczeństwa określonej przez producenta)

Państwa korzyści w zakresie bezpieczeństwa maszyn w wyniku inspekcji urządzeń ochronnych

  • Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa, chroń swoich pracowników, zmniejszaj ryzyko i zwiększaj niezawodność pracujących urządzeń.
  • Minimalizuj czasy przestojów i maksymalizuj dostępność swoich maszyn.
  • Zaufaj procesom profesjonalnej kontroli jakości firmy Pilz. Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern działa jako niezależna jednostka kontrolna akredytowana przez niemiecki urząd akredytacji (DAkkS).

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl