Porcjowanie mięsa spełniające poziom PL e

Maszyny firmy Marelec z serii PORTIO służą do automatycznego krojenia ryb i mięsa na porcje o określonej wielkości.

Belgijski producent maszyn, firma Marelec, specjalizuje się w projektowaniu maszyn porcjujących, które kroją mięso lub ryby na porcje o dokładnie określonej masie. Maszyny z serii Portio wykonują co najmniej 17 ruchów tnących na sekundę. Aby zagwarantować nie tylko wysoką produktywność, ale także bezpieczeństwo pracy tych maszyn, firma Pilz opracowała rozwiązanie gwarantujące poziom bezpieczeństwa PL e.

Zaawansowane rozwiązanie gwarantujące bezpieczne porcjowanie

Maszyny firmy Marelec muszą gwarantować maksymalne bezpieczeństwo. Największe zagrożenie stwarzają ostre jak brzytwa ostrza noży porcjujących – szybkie ruchy podczas cięcia powodują, że są one niemal niewidoczne. W związku z tym firma Pilz zaproponowała zastosowanie osłony ochronnej wyposażonej w czujnik monitorujący otwarcie drzwi. W razie otwarcia pokrywy czujnik bezpieczeństwa PSENcode zapewnia natychmiastowe i bezpieczne wyłączenie noża porcjującego. Czujniki posiadają certyfikat ochrony na poziomie IP69K oraz są odporne na działanie korozyjnych środków czyszczących. Dzięki temu idealnie nadają się do wykorzystania w przemyśle spożywczym oraz zapewniają poziom bezpieczeństwa PL e. Za sterowanie funkcjami bezpieczeństwa odpowiada konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2. Jeśli sterownik PLC przeprowadzi restart, sterownik weryfikuje, czy spełnione zostały wszystkie warunki bezpieczeństwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu zagwarantowane jest bezpieczeństwo operatora.

Po otwarciu pokrywy czujnik bezpieczeństwa PSENcode firmy Pilz zapewnia natychmiastowe i bezpieczne wyłączenie noża porcjującego.

Najważniejsze zalety:

  • Oprócz odporności na wibracje czujnik PSENcode oferuje doskonałą ochronę przed manipulacją oraz trwałe bezpieczeństwo.
  • Dodatkową ochronę zapewnia tunel, który stanowi barierę mechaniczną.
  • Indywidualna koncepcja bezpieczeństwa powstaje zawsze z uwzględnieniem najwyższych standardów.

W ten sposób możemy zagwarantować, że wprowadzamy na rynek maszyny, które spełniają najwyższe wymagania w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zawsze współpracujemy z firmą Pilz. Z naszej perspektywy to wyjątkowo udana współpraca!

Roland Verleene, dział technologiczny w Marelec Food Technologies

O firmie Marelec Food Technologies

Logo Marelec

Marelec Food Technologies, producent maszyn z belgijskiego Nieuwpoort, specjalizuje się w produkcji systemów do ważenia, sortowania i porcjowania ryb. Firma jest również czołowym producentem systemów kontroli trałowania oraz elektroniki dla jednostek morskich. W ramach swojej globalnej działalności przedsiębiorstwo dysponuje przedstawicielstwami w 20 krajach.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe