Zastosowane w systemie ryglowania rozwiązanie zapewnia zamknięcie klap

Niektóre podstawowe warunki ramowe zmieniły się na krótko przed terminem dostawy, w związku z czym koncepcja bezpieczeństwa musiała zostać uaktualniona. W odpowiedzi na nowe wymagania firma Pilz w ciągu kilku dni wspólnie z producentem maszyn specjalnego przeznaczenia – firmą Herbst – opracowała koncepcję wykorzystującą system ryglowania PSENmlock.

Indywidualne rozwiązanie bezpieczeństwa w kilka dni

Zmiana miejsca montażu spowodowała, że istniejąca koncepcja bezpieczeństwa poziomego mieszalnika paszy stała się nieprzydatna, co zagrażało możliwości zrealizowania dostawy instalacji w terminie. Dzięki bliskiej współpracy firm Herbst i Pilz udało się opracować rozwiązanie alternatywne, które zapewniło ochronę klap mieszalnika – wykorzystano do tego celu system ryglowania PSENmlock, który oferuje połączenie bezpiecznego ryglowania osłony i blokowania w ramach jednego urządzenia.
Elastycznie montowany aktuator zapewnia kompensację o dużym stopniu tolerancji nawet przy osiadających drzwiach. Ponadto zakres tolerancji zamykania systemu ryglowania wzrósł o kolejne 10 milimetrów w stosunku do systemu mechanicznego. Dzięki temu wyeliminowane zostało ryzyko zranienia operatora wskutek kontaktu z mieszadłem w sytuacji, gdy klapy otworu serwisowego zostaną otwarte zbyt wcześnie. Mieszalnik dotarł do klienta na czas.

Zalety rozwiązania klienta:

  • Ponadto stopień elastyczności systemu PSENmlock umożliwia jego zamontowanie w niektórych nietypowych położeniach montażowych, co sprawia, że idealnie nadaje się on do wykorzystania w maszynach specjalnego przeznaczenia.
  • Aplikacja wymaga zastosowania właściwego rozwiązania: może nim być system PSENmlock, który zapewnia długą żywotność dzięki trwałym elementom mechanicznym oraz solidnej obudowie.
  • Bezpieczne blokowanie z ryglowaniem do poziomu PL e/SIL 3

Współpraca w ramach partnerstwa – od zdefiniowania zadania, przez dostawę rozwiązania PSENmlock, aż po ostateczne wdrożenie, w tym montaż komponentów! Wsparcie, które otrzymaliśmy od firmy Pilz, było wzorowe!

Stephan Schöning, Project Manager w Herbst Maschinentechnik GmbH

O firmie Herbst

Herbst Maschinentechnik GmbH

Firma Herbst Maschinentechnik GmbH oferuje maszyny i rozwiązania z zakresu technologii mieszania, urządzeń niestandardowych i specjalnego przeznaczenia, urządzeń sterowanych procesowo, budowy instalacji, technologii transportu i rozładunku oraz obróbki blachy.
Trzydziestoosobowy zespół pracowników firmy Herbst projektuje systemy zgodne ze specyfikacjami klientów. Firma dysponuje własnym zapleczem badawczym na potrzeby testów.

Nasz produkt wykorzystany w aplikacji:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe