Eliminowanie ryzyka podczas napełniania butelek

Maszyny pakujące w ACMI S.p.A.

Zaprojektowanie i zautomatyzowanie instalacji do napełniania i pakowania 44 000 kwadratowych butelek PET na godzinę dla największego włoskiego producenta wody mineralnej? Firma ACMI S.p.A. stanęła przed tym zadaniem i opracowała projekt instalacji składający się z połączonych ze sobą maszyn. Cały proces powinien być wydajny i umożliwiać obsługę przez trzech odpowiednio przeszkolonych operatorów. Firma Pilz podjęła się oceny ryzyka i opracowała niezbędne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpiecznego współdziałania maszyn.
W rezultacie powstał bezpieczny i wydajny proces pakowania.

Maszyny napełniające i pakujące pod kontrolą

Z butelkowaniem wody mineralnej wiąże się wiele indywidualnych czynności, a zatem wiele elementów instalacji, począwszy od bloku formowania z rozdmuchem/wypełniania, który formuje, napełnia i zgrzewa butelki PET, poprzez złożoną konstrukcję przenośników transportujących butelki do stacji kontroli i etykietowania, aż po maszyny pakujące i paletyzujące.i paletyzujące.

Ocena ryzyka dla maszyn pakujących

Aby ustalić, jakie zagrożenia mogą wystąpić podczas eksploatacji instalacji i jakie środki ochrony są niezbędne, firma ACMI, producent kompletnych systemów maszyn pakujących, skonsultowała się ze swoim długoletnim partnerem – firmą Pilz. Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa jest realizowane przez konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2, który komunikuje się z systemem automatyki zakładu za pośrednictwem sieci Profinet. Kodowane, bezdotykowe wyłączniki bezpieczeństwa PSENcode zapobiegają manipulacjom i zapewniają bezpieczeństwo procesu.

Maszyny napełniające i pakujące w ACMI S.p.A.

Logo ACMI S.p.A. „Ocena ryzyka przeprowadzona przez ekspertów firmy Pilz stanowiła podstawę bezpiecznej konstrukcji naszej instalacji oraz identyfikacji niezbędnych środków ochrony. Specjalistyczna wiedza firmy Pilz w zakresie bezpieczeństwa maszyn umożliwiła nam następnie samodzielne wdrożenie wymaganych środków”.

Gianluca Contesso, kierownik ds. produktów bezpieczeństwa w firmie ACMI S.p.A.

Zalety rozwiązania klienta:

  • Firma Pilz wspiera klientów swoją długoletnią wiedzą specjalistyczną w każdym aspekcie oceny ryzyka
  • Tworzymy indywidualne koncepcje bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem norm.
Instalacja do napełniania i pakowania w ACMI S.p.A.

O ACMI S.p.A.

Logo ACMI S.p.A.

ACMI S.p.A. jest włoską firmą specjalizującą się w produkcji zaawansowanych technologicznie linii rozlewniczych i pakujących. Firma ma swoją siedzibę w Fornovo Taro w prowincji Parma (Włochy), działalność rozpoczynała jako producent paletyzatorów i depaletyzatorów dla przemysłu spożywczego, a następnie wyspecjalizowała się we wszystkich procesach pakowania.

Produkty wykorzystane w rozwiązaniu:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe