Bezpieczeństwo i automatyzacja kolejki linowej na szczyt Zugspitze

Nowa kolejka linowa została oddana do eksploatacji w 2017 roku, umożliwiając wjazd w pobliże najwyższego szczytu Niemiec – Zugspitze (2962 m n.p.m.). Kolejka dociera na wysokość 1945 m n.p.m., pokonując dystans 4467 m. Dwie gondole mogą przewieźć w ciągu godziny w obie strony nawet 580 osób. Ponieważ obsługujemy 5000 pasażerów dziennie, stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo!
To z tego powodu zdecydowaliśmy się na system sterowania PSS 4000 firmy Pilz. Wraz z firmą Frey AG Stans, która od 1 kwietnia 2017 r. należy do grupy Doppelmayr/Garaventa, firma Pilz opracowała bezpieczne rozwiązanie w dziedzinie automatyzacji kolejki na szczyt Zugspitze.

System PSS 4000 zapewnia przede wszystkim bezpieczną kontrolę i komunikację między systemem głównym a podsystemami, takimi jak sterownik napędu, system zdalnego monitorowania oraz wizualizacją.
Programowanie i konfiguracja systemu sterowania odbywa się za pomocą oprogramowania PAS 4000. Częścią rozwiązania są także specjalne koncepcje dezaktywacji. „Koncepcje dezaktywacji to środki, które gwarantują ciągłość pracy, gdy zawiodą poszczególne podsystemy” – wyjaśnia Hansruedi Schleiss, Frey AG Stans. Możliwość sterowania przez system PSS 4000 funkcjami zarówno bezpieczeństwa, jak i sterowania standardowego zadecydowało o wyborze rozwiązania firmy Pilz.

Kolej linowa na Zugspitze
Martin Hurm, Operations Manager Cable Cars and Lifts Zugspitze, Bavarian Zugspitze Railway.

„Nasza nowa kolejka linowa jest szczytowym osiągnięciem techniki. Jej specyfikacja obejmuje nie tylko najwyższej klasy rozwiązania techniczne, ale także doskonały sterownik i przyjazną dla użytkownika wizualizację. Jest to bezkonkurencyjne rozwiązanie. Dowozimy na najwyższy szczyt w Niemczech i dlatego potrzebujemy najwyższych standardów”.

Martin Hurm, Operations Manager Cable Cars and Lifts Zugspitze, Bavarian Zugspitze Railway.

Zalety rozwiązania w skrócie:

  • System sterowania łączy funkcje bezpieczeństwa i automatyki.
  • Wdrażanie koncepcji dezaktywacji.
  • Proste programowanie i prosta konfiguracja za pomocą oprogramowania PAS4000.

„Nasza współpraca z firmą Pilz była zawsze konstruktywna i pozytywna, zwłaszcza w kontekście projektów rozwojowych, które poprzedziły opisywany projekt. Zamierzamy dalej realizować kolejne wspólne przedsięwzięcia i projekty, mając nadzieję na kontynuację tej owocnej współpracy.

Hansruedi Schleiss, członek Zarządu, Frey AG Stans
Hansruedi Schleiss, członek Zarządu, Frey AG Stans
Logo firmy Bayrische Zugspitzbahn

O firmie Bayerische Zugspitzbahn

Jako nowoczesne przedsiębiorstwo usługowe dysponujące łącznie 27 kolejkami górskimi i wyciągami narciarskimi oraz siedmioma zastrzeżonymi markami gastronomicznymi. Firma Bayerische Zugspitzbahn dowozi pasjonatów gór na wysokość prawie 3000 m n.p.m. Przez cały rok około 300 osób obsługuje gości z całego świata, dbając o to, aby mogli oni czerpać radość z obcowania z górami. 

Logo grupy Doppelmayr/Garaventa

O grupie Doppelmayr/Garaventa

Dysponując zakładami produkcyjnymi oraz centrami sprzedaży i serwisowania w ponad 40 krajach na całym świecie, grupa Doppelmayr/Garaventa jest czołową marką oraz liderem technologii i rynku transportu linowego. Do chwili obecnej przedsiębiorstwo dostarczyło ponad 14 900 systemów wykorzystywanych w kolejkach linowych dla klientów w 95 krajach. Elastyczność, wiedza i pionierski duch sprawiają, że grupa jest doskonale przygotowana na zarówno tradycyjne, jak i nowatorskie wyzwania rynku.

 

Nasze produkty wykorzystane w rozwiązaniu:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe