Co roku firma De Lijn przewozi ponad 500 milionów pasażerów w Antwerpii i okolicach. Niektóre systemy sterowania siecią metra w Antwerpii są przestarzałe i zaczynają pojawiać się problemy z dostępnością części zamiennych: zastępuje przestarzałe technologie oraz charakteryzuje się większą niezawodnością i wydajnością, oferując większe możliwości. Następuje wymiana technologii na modułową, co pozwala zminimalizować przerwy w pracy linii metra.
Większa punktualność metra dzięki systemowi sterowania PSS 4000
Certyfikowany system sterowania dla kolejnictwa
W punkcie zwanym Trójkątem, tuż pod samym centrum Antwerpii spotykają się trzy linie metra. System sterowania i monitorowania nadzoruje, aby na stację w tej samej chwili nie wjeżdżał więcej niż jeden pociąg. Dawna technologia okazywała się coraz częściej podatna na usterki, co wymagało podjęcia odpowiednich działań. Od roku 2015 zadania sterowania i bezpieczeństwa realizuje system PSS 4000-R. Jeżeli dwa pociągi docierają do stacji niemal równocześnie, system sterowania decyduje, który pociąg ma pierwszeństwo. System PSS 4000-R kontroluje i monitoruje również czujniki i detektory rozmieszczone wzdłuż torowiska, które odpowiadają za zachowywanie minimalnej odległości pomiędzy dwoma kolejnymi pociągami na danej linii.
Wszystkie środki bezpieczeństwa muszą być wdrażane stopniowo, bez zakłóceń dla elektrycznej infrastruktury technicznej węzłów zwrotnic, technologii sygnałowej i szaf sterowniczych.
Najważniejsze zalety:
- System sterowania zgodny z normą SIL 4 dla kolejnictwa
- Moduły R spełniają wymagania norm CENELEC
- Zwarta budowa pozwala oszczędzić miejsce w szafie sterowniczej
- Elastyczna, modułowa i etapowa konstrukcja pozwala na szybką rozbudowę
- Zadania sterowania i monitorowania realizowane są w ramach jednego systemu
„Zastosowany system sterowania PSS 4000-R stanowi dla De Lijn podstawę do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności na innych odcinkach linii kolejowych na przestrzeni kilku najbliższych lat. Dzięki wsparciu i doradztwu firmy Pilz z pewnością podążamy dobrym torem!”.
O firmie De Lijn
Firma De Lijn to belgijski przewoźnik działający na terenie Antwerpii i przedmieść. Każdego roku firma przewozi ponad 500 milionów pasażerów. Spółka zarządza rozbudowaną siecią połączeń autobusowych, a także kilkoma liniami tramwajowymi w Regionie Flamandzkim.
Nasza oferta produktowa:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]