Specjalizująca się w technologii kolejowej firma Schweizer Electronic AG oferuje innowacyjne rozwiązania chroniące place budowy, przejazdy kolejowe oraz systemy zdalnego sterowania radiowego lokomotyw. W przypadku zdalnego sterowania lokomotywą towarową Bombardier system sterowania PSS 4000-R(ail) sprawdza sygnały między odbiornikiem a systemem sterowania lokomotywy pod kątem ich wykonalności i spójności, zapewniając tym samym wymagany poziom nienaruszalności bezpieczeństwa – SIL3.
Bezpieczne prowadzenie lokomotyw w oparciu o system sterowania PSS 4000
System sterowania PSS 4000 Rail realizuje kompleksowe zadania w zakresie bezpieczeństwa i sterowania
Lokomotywy trakcyjne Bombardier z radiowym systemem zdalnego sterowania LocControl100 firmy Schweizer Electronic mogą dzielić i formować składy pociągów towarowych bez interwencji maszynisty. Pracownik manewrowy wykorzystuje ręczny terminal do przemieszczania lokomotywy, hamowania oraz przyspieszania z odległości do 1000 m. Firma Schweizer Electronic – odpowiedzialna za system sterowania, programowanie, walidację i dokumentację – musiała udokumentować między innymi w jaki sposób dodatkowe funkcje obsługi i bezpieczeństwa mogły zostać najlepiej wdrożone z punktu widzenia elektroniki i sterowania.
System sterowania PSS 4000-R kontroluje i monitoruje sygnały bezpieczeństwa. Jeśli lokomotywa przekracza określoną wartość prędkości jazdy, system inicjuje automatyczne zatrzymanie pociągu. Moduły kolejowe systemu PSS 4000 są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, ekstremalne temperatury i typowe dla środowiska kolejowego obciążenia mechaniczne.
Najważniejsze zalety:
- Zdalne sterowanie z certyfikatem zgodność z normą SIL3
- Szeroki zakres zastosowań w technologii kolejowej
- Realizacja złożonych zadań związanych z bezpieczeństwem i sterowaniem
- Bardziej elastyczna i wydajna zautomatyzowana eksploatacja pojazdów kolejowych
- Potwierdzona zgodność z normami CENELEC
- Niedroga propozycja do wykorzystania jako standard z atestem TÜV
„Poszukiwaliśmy wydajnego, bezpiecznego i jednocześnie łatwego w obsłudze rozwiązania, mogącego skutecznie i ekonomicznie realizować wymagania firmy Bombardier. System sterowania PSS 4000-R okazał się najlepszym rozwiązaniem!”.
O firmie Schweizer Electronic
Schweizer Electronic to przedsiębiorstwo z siedzibą w szwajcarskiej miejscowości Reiden. Po wielu latach działalności firmy zarówno w Europie, jak i poza nią jej profesjonalizm i doświadczenie cieszą się powszechnym uznaniem. Firma zatrudnia 150 osób i skupia się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zabezpieczenie placów budowy i przejazdów kolejowych, a także na radiowych systemach zdalnego sterowania na potrzeby lokomotyw towarowych.
Nasza oferta produktowa:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]