PNOZmulti: Automatyzacja na potrzeby tworzenia niewidocznych złączy

Oklejarka HOMAG KAL 370

Widoczne klejone złącza w meblach mogą wkrótce przejść do historii: Opracowana przez firmę HOMAG procedura LaserTec zgrzewa krawędzie i płyty w taki sposób, że złącza pozostają niewidoczne.

Do obróbki krawędzi na maszynach firmy HOMAG wykorzystywany jest m.in. laser wysokiej mocy, sterowany za pomocą konfigurowalnego systemu bezpieczeństwa PNOZmulti firmy Pilz. Dzięki temu firma HOMAG może uniknąć potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy operatora maszyny.

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem czyni lasery bezpiecznymi

Oklejarka HOMAG KAL 370 profiLine do obróbki krawędzi wykorzystuje laser diodowy. Lasery wysokiej mocy od 2,5 kW do około 4 kW są bardzo niebezpieczne: każdy kontakt ze skórą lub oczami może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

System bezpieczeństwa PNOZmulti firmy Pilz umożliwia realizację zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem w maszynie KAL 370: W razie celowego lub przypadkowego otwarcia pokrywy ochronnej system PSENslock inicjuje natychmiastowe wyłączenie lasera. Oprócz przycisków wyłączania awaryjnego PNOZmulti zapewnia monitorowanie poprawności położenia startowego lasera i obecności obrabianej części. Jednocześnie monitoruje przepływ prądu w laserze oraz dyszę nadmuchową pod kątem obecności dymu i ognia.

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem czyni lasery bezpiecznymi

Najważniejsze zalety:

  • PNOZmulti: Niezależny i niewymagający sprzężenia zwrotnego system bezpieczeństwa: System PNOZmulti firmy Pilz umożliwia realizację zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem w firmie HOMAG
  • Najwyższy poziom ochrony (dzięki kodowaniu) przed ingerencją i ochrona procesu dzięki zabezpieczeniu magnetycznemu: W razie otwarcia pokrywy ochronnej układ monitorowania bezpieczeństwa inicjuje natychmiastowe wyłączenie lasera

Wykorzystując metodę LaserTec, firma HOMAG osiąga najwyższe standardy obróbki krawędzi. Dzięki swoim zaletom procedura ta przekonała już wielu klientów.

Bernhard Dettling

„Lasery wysokiej mocy, sięgającej 4 KW, są bardzo niebezpieczne. Dzięki systemowi sterowania PNOZmulti i systemowi ryglowania PSENslock firmy Pilz operator instalacji nie musi obawiać się fizycznego zagrożenia”.

Bernhard Dettling, dział rozwoju elektronicznych systemów sterujących w Homag
Logo Homag Group AG

O firmie Homag

Spółka HOMAG Group AG z siedzibą w Schopfloch zatrudnia na całym świecie ponad 6000 pracowników. Zajmuje się produkcją maszyn i instalacji do wyrobu mebli, podłóg parkietowych i laminatowych, okien, drzwi oraz schodów. W produkcji HOMAG wykorzystuje nowoczesne procedury gwarantujące najwyższą jakość produkowanych wyrobów.

Nasza oferta produktowa:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe