Serwowzmacniacz Pilz dla wszystkich rodzajów napędów

Serwowzmacniacz PMCtendo DD5

Firma Xactools specjalizuje się w tworzeniu zautomatyzowanych rozwiązań w dziedzinie technologii podawania, paletyzacji i pomiarów. Dzięki serwowzmacniaczowi PMCtendo DD5 firmy Pilz oraz połączeniu Profinet firma może sterować wszystkimi silnikami szybko, łatwo i precyzyjnie.

Firma Xactools opracowała okrągłą stację testową dla branży motoryzacyjnej z 16 stanowiskami testowymi oraz 21 napędzanymi osiami pionowymi i liniowymi. Poprzednio w porównywalnych instalacjach wykorzystywano serwonapędy pochodzące od różnych producentów.

 

Sterownik dla każdego napędu

Przestawiając się na standard Profinet z protokołem TCP/IP, firma Xactools zdecydowała się na wykorzystanie serwowzmacniaczy PMCtendo DD5 firmy Pilz. Dzięki nowym serwowzmacniaczom możliwe jest sterowanie serwonapędami, silnikami asynchronicznymi, silnikami liniowymi, obrotowymi napędami bezpośrednimi i liniowymi serwosiłownikami pochodzącymi od niemal wszystkich producentów. Opcja wewnętrznego programowania serwosterownika umożliwia szczególnie szybkie osiągnięcie położenia docelowego przez urządzenie PMCtendo DD5. Żądane wartości można wprowadzać bezpośrednio w jednostkach SI (mm, m, itd.). Serwowzmacniacz PMCtendo DD5 firmy Pilz zwiększa wydajność instalacji, skraca czas przestojów, zmniejsza koszty związane z zapasami oraz koszty operacyjne.

Sterownik dla każdego napędu

Zalety i korzyści związane z tym rozwiązaniem:

  • Jeden serwonapęd do wszystkich zastosowań: Możliwość sterowania serwonapędami, silnikami asynchronicznymi, silnikami liniowymi, obrotowymi napędami bezpośrednimi i liniowymi serwosiłownikami pochodzącymi od niemal wszystkich producentów
  • Szybkie, precyzyjne i bezpieczne rozwiązanie napędowe: Opcja wewnętrznego programowania serwosterownika umożliwia szczególnie szybkie osiągnięcie położenia docelowego przez urządzenie PMCtendo DD5
Thomas Erb, Dyrektor zarządzający firmy Xactools

„Serwowzmacniacz PMCtendo DD5 firmy Pilz jest dla nas praktycznie niezastąpiony: Mamy do czynienia tylko z jednym typem sterownika, co powoduje, że konfiguracja i odbiór techniczny w oczywisty sposób wymagają mniej czasu i pieniędzy. Dzięki czemu nasi klienci korzystają z ekonomicznych, niezawodnych i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań.”

Thomas Erb, Dyrektor zarządzający firmy Xactools
Logo firmy Xactools GmbH

O firmie Xactools

Firma Xactools z siedzibą w Lauffen am Neckar słynie ze zautomatyzowanych rozwiązań w dziedzinie podawania, paletyzacji i technologii pomiarów. Za sprawą firmy wysokie wymagania obowiązujące w branży motoryzacyjnej stały się obecnie standardem również w innych gałęziach przemysłu.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe