Bezpieczny czujnik zawiasowy PSENhinge

Kompletne rozwiązanie dla osłon

Bezpieczny czujnik zawiasowy PSENhinge

Czujniki zawiasowe PSENhinge oferują bezpieczne, kompletne rozwiązanie dla osłon, obejmujące zawias i czujnik bezpieczeństwa. Są one odpowiednie do obrotowych i zawiasowych bramek oraz klap.

Użytkownicy mogą korzystać nie tylko z wysokiej dostępności instalacji, ale również z ochrony przed nieuprawnioną manipulacją,gdyż czujnik PSENhinge zainstalowany jest wewnątrz osłon. Bezpieczne czujniki zawiasowe PSENhinge posiadają stopień ochrony IP67, dlatego też doskonale sprawdzają się w aplikacjach o wysokich wymaganiach dotyczących higieny !

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Bezpieczne, kompletne rozwiązanie na potrzeby maksymalnej elastyczności

  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie dla osłon obrotowych/na zawiasach, obejmujące zawias i czujnik bezpieczeństwa
  • Możliwość stosowania w połączeniu ze sterownikami firmy Pilz do aplikacji o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa
  • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym manipulowaniem i oszczędność miejsca dzięki bezpośredniemu wbudowaniu w osłonę
  • Wysoka elastyczność i łatwość obsługi podczas instalacji, podłączania i regulacji
  • Mały zakres czynności konserwacyjnych dzięki wytrzymałej konstrukcji i odporności na zabrudzenia
Bezpieczne, kompletne rozwiązanie na potrzeby maksymalnej elastyczności

Właściwości czujnika zawiasowego

Właściwości czujnika zawiasowego
  • Czujniki zawiasowe służące do monitoringu położenia ruchomych osłon zgodnie z normą EN 60947-5-3
  • Możliwość wykorzystania w aplikacjach aż do poziomu PL e zgodnie z PN-EN ISO 13849-1, SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN/IEC 62061 w przypadku użycia dwóch czujników
  • Możliwość ustawienia punktu przełączania w zakresie od 0° do 270° i jego regulacji
  • Kontakt: 2 zestyki rozwierne
  • Stopień ochrony: IP67
  • Konstrukcja w obudowie z tworzywa sztucznego

Zastosowanie czujnika PSENhinge

Czujnik PSENhinge jest odpowiedni do obrotowych i zawiasowych bramek oraz klap. Wysoką ochronę przed nieuprawnionym manipulowaniem uzyskuje się przez ukrycie instalacji wewnątrz osłony. Czujniki zawiasowe PSENhinge firmy Pilz można również wykorzystywać wszędzie tam, gdzie występuje znaczne zanieczyszczenie, gdyż zapewniają one stopień ochrony IP67.

Zastosowanie czujnika PSENhinge

Wykorzystanie czujnika zawiasowego w przemyśle

Nasza gama produktów: Bezpieczne czujniki zawiasowe PSENhinge

Zawiasowy czujnik bezpieczeństwa PSENhinge

Nasze czujniki zawiasowe oferują wysoką elastyczność instalowania, podłączenia i regulacji. Umożliwia on również dołączanie systemów po stronie prawej lub lewej.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe