Rygiel bezpieczeństwa PSENsgate / PSENmgate

Podwójne korzyści – oszczędność miejsca i wszechstronność.

Zintegrowany system monitorowania produkcji

Zdjęcie produktu – Rygiel bezpieczeństwa PSENsgate / PSENmgate

Urządzenia PSENsgate/PSENmgate oferują możliwość realizacji dwóch funkcji zintegrowanych w jednym systemie: blokowanie osłon w połączeniu z elementami operatorskimi. Wszystko w jednym produkcie!

Zalety dużej elastyczności urządzeń blokujących z funkcją ryglowania! Dostępne są różne elementy operatorskie, takie jak przyciski, przełączniki kluczykowe i podświetlane przyciski, a także przycisk zatrzymania awaryjnego oraz escape release. Dostępne są również różne rodzaje uchwytów. Kompleksowe rozwiązanie do blokowania osłon bezpieczeństwa!

Nowe urządzenia blokujące z funkcją ryglowania PSENmgate – niewielkie i wszechstronne.

Zintegrowany system monitorowania produkcji sprawdził się już w innych zastosowaniach rozwiązania PSENsgate. PSENmgate nowej generacji oferuje teraz jeszcze więcej korzyści. Dzięki temu, że łączy sprawdzone urządzenie blokujące PSENmlock z elementami operatorskimi modułu PITgatebox w jednym produkcie! W porównaniu z poprzednikiem – PSENsgate – nowy system PSENmgate jest o 43% mniejszy, co pozwala oszczędzić cenne miejsce.

Przypominamy, że w maju 2026 r. nastąpi zakończenie produkcji systemu PSENsgate. Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące modernizacji.

Zdjęcie produktu – rygiel bezpieczeństwa

Różnorodność wariantów dla szerokiego zakresu zastosowań

Zdjęcie grupy produktów

Potrzebujesz zastosować kilka funkcji sterujących bezpośrednio na osłonie bezpieczeństwa? Warunki montażu w Twojej instalacji wymagają prowadzenia kabli w górę? System PSENmgate w wersji z długą obudową oferuje cztery zintegrowane elementy sterujące oraz przycisk zatrzymania awaryjnego. Oznacza to możliwość łatwego wdrożenia wielu funkcji sterujących. Co więcej, w obu wersjach – z krótką i długą obudową – możesz wybrać, czy wyjście kablowe ma być skierowane w górę, czy w dół.

  • Elastyczne wersje: Wybierz wyjścia kabla w zależności od warunków montażu.
  • Efektywna integracja: Zoptymalizowane prowadzenie kabli ułatwia ich podłączanie i skraca czas montażu.
  • Większa funkcjonalność: Uproszczona obsługa zwiększa wygodę użytkownika i bezpieczeństwo.

Szybki, prosty montaż – korzyści dla klienta

  • Oszczędność czasu: jeden zintegrowany system uproszcza montaż i uruchomienie
  • Oszczędność miejsca: Kompaktowa budowa o wymiarach zaledwie 40 x 65 x 238 mm (wydłużona konstrukcja 40x94x327 mm)
  • Większe możliwości wykorzystania: szeroki zakres opcji konfiguracji (np. przyciski, przełączniki kluczykowe, podświetlane przyciski, wyłącznik e-stop, escape release, klamka), wyprowadzenie kabla w górę/w dół
  • Energooszczędność z uwagi na zmniejszony pobór mocy
Zdjęcie dwóch produktów na białym tle

Właściwości systemu ryglowania PSENmgate

  • Monitorowanie produkcji, realizacja funkcji bezpieczeństwa i elementy operatorskie w jednym systemie: jedna obudowa, jedno złącze
  • Idealne rozwiązanie dla wszystkich typów osłon bezpieczeństwa, w tym także połączonych szeregowo: Ochrona personelu do poziomu PL e, kat. 4 (EN ISO 13849-1)
  • Najwyższy poziom ochrony przed manipulacją gwarantuje niezakłócony proces produkcyjny
  • Przyjazna dla użytkownika diagnostyka za pomocą 4 diod LED i wyjścia diagnostycznego
  • Solidny, bezpieczny system: siła trzymania do 7500 N i kontrola zerwania śruby
  • Stopień ochrony: IP65

Monitorowanie i ryglowanie osłon za pomocą PSENmgate

Urządzenie PSENmgate można zastosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest blokowanie osłon w oparciu o elementy operatorskie. PSENmgate można zastosować z dostępnymi osłonami bezpieczeństwa, a także z pokrywami i klapami. PSENmgate umożliwia także zabezpieczenie celi robota. Można także szybko i łatwo połączyć ze sobą szeregowo kilka osłon bezpieczeństwa – przy zachowaniu minimalnej ilości okablowania.

Monitorowanie produkcji z PSENsgate, zdjęcie aplikacji

Gama produktów: urządzenia blokujące z funkcją ryglowania PSENsgate/PSENmgate

PSENmgate – system ryglowania drzwi

Oszczędność miejsca i wszechstronność – zintegrowany system ryglowania łączy w sobie sprawdzone urządzenie ryglujące PSENmlock z elementami operatorskimi modułu przycisków PITgatebox w jednym urządzeniu!
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe