Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip

Bezpieczne rozwiązanie automatyzacji dla pras krawędziowych

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip

Wizyjne systemy ochrony PSENvip to mobilne systemy ochrony pras krawędziowych zapewniające wizualne monitorowanie całego procesu gięcia. Po zainstalowaniu na górnej matrycy, system wykrywa nawet najmniejsze obce ciało w chronionym polu pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Produkt cechuje się dużą wytrzymałością i dostępnością maszyn.

Wymagane akcesoria, w tym kable, złącza i przejściówki, znajdziesz w sekcji „Technologia łączenia”.


 

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip 2 – zintegrowane rozwiązanie do nowoczesnych pras krawędziowych

PSENvip 2 jest drugą generacją wizyjnego systemu bezpieczeństwa. Łatwość obsługi, maksymalna wydajność i wysoka dyspozycyjność maszyn to cechy charakterystyczne systemu bezpieczeństwa prasy krawędziowej. Objętość odbiornika została zmniejszona o około 50 procent w porównaniu z poprzednią wersją produktu, co stanowi oszczędność cennej przestrzeni.

Z systemu PSENvip 2 można korzystać w połączeniu z systemem automatyki PSS 4000! Wystarczy podłączyć jednostkę szybkiej analizy PSENvip 2 jako dodatkowy moduł. Wykorzystaj jeszcze krótszy czas wyłączenia i krótszy dystans zatrzymania narzędzia w prasach krawędziowych.

System PSENvip 2 nie wymaga wyświetlacza: wszystkie czynności związane z uruchomieniem i konfiguracją systemu wykonuje się bezpośrednio z poziomu interfejsu sieciowego w sterowniku prasy krawędziowej. Dzięki temu jako użytkownik możesz dokonać wszystkich ustawień z jednego miejsca.

Pierwsza generacja systemu PSENvip została wycofana z produkcji w czerwcu 2023 r. i nie będzie więcej dostępna. Potrzebujesz więcej informacji?

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip 2

Zalety PSENvip 2 – w skrócie

  • Maksymalne bezpieczeństwo zgodne z normami EN 12622
  • Innowacyjny system optyczny z wykorzystaniem diod LED zapewnia wysoką dyspozycyjność i wydajność
  • Wytrzymałe systemy bezpieczeństwa: niewrażliwe na odbicia i światło zewnętrzne/rozproszone, a także na wibracje oraz zróżnicowanie obszarów temperatur
  • Długi okres eksploatacji diod LED oznacza skrócenie czasów konserwacji
  • Przyspieszenie konfiguracji dzięki prostej regulacji wstępnej i szybkiej wymianie narzędzi
  • Uruchamianie i konfiguracja za pośrednictwem interfejsu sieciowego w sterowniku prasy krawędziowej
  • Najkrótszy czas wyłączania i niewielkie przemieszczenie po wyłączeniu narzędzia roboczego prasy – dzięki wbudowanej funkcjonalności FAST uruchamianej w jednostce szybkiej analizy

Właściwości systemu zabezpieczeń

Właściwości systemu zabezpieczeń
  • Duża chroniona powierzchnia (19 x 38 mm) z trzema obszarami wykrywania
  • Maksymalna odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 13 m dla urządzenia PSENvip 2 oraz do 18 m dla urządzenia PSENvip R LR
  • Pole pomiaru posuwu w celu wykrycia płyty
  • Promień świetlny diody LED jest bezpieczny dla ludzkiego wzroku.
  • Pełna integracja z otoczeniem dzięki jednostce szybkiej analizy (w systemie PSS 4000) i konfiguracji z wykorzystaniem interfejsu HMI sterownika prasy krawędziowej

Nowość: Bezpieczna, wydajna obsługa prasy krawędziowej dzięki zintegrowanemu pomiarowi kąta gięcia

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip 2 i zapewniają maksymalną produktywność w warunkach prostej obsługi. Dzięki modułowi pomiaru kąta gięcia dane są przesyłane z wizyjnego systemu bezpieczeństwa bezpośrednio do sterownika prasy. Stanowi to gwarancję wydajnego procesu gięcia. Wartość kąta gięcia jest wyświetlana w interfejsie operatorskim maszyny. Wyeliminowano zarówno czasochłonny proces ręcznego pomiaru kąta, jak i kosztowne systemy pomiaru przemieszczeń. Korzyści związane z procesem: 

  • Oszczędności czasu
  • Ekonomiczne rozwiązanie
  • Kontrola jakości na całej długości wyrobu
  • Mniejsza przestrzeń potrzebna do montażu dodatkowych urządzeń

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzystania z modułu pomiaru kąta gięcia w praktyce? Producent pras krawędziowych – firma Bystronic – korzysta z modułu i raportuje wyniki. Raport jest dostępny w językach niemieckim i angielskim.

Do raportu (w jęz. niemieckim)

Do raportu (w jęz. angielskim)

Moduł pomiaru kąta gięcia

Kompletne rozwiązanie dla pras krawędziowych i ich modernizacji

Dynamiczny muting do zwiększenia wydajności

W połączeniu z jednostką szybkiej analizy (FAU P) w ramach systemu automatyzacji PSS 4000 produkcyjna wersja wizyjnego systemu ochrony PSENvip 2 oferuje dynamiczną regulację pola ochronnego. Prędkość górnego narzędzia jest regulowana w sposób ciągły i jest zmniejszana do najniższego poziomu wyłącznie od strefy wykrywania. W rezultacie możliwe jest osiągnięcie nawet 50-procentowego wzrostu produktywności.

W ramach zintegrowanego, certyfikowanego bloku funkcyjnego dla wersji produkcyjnej informacje takie jak klasa narzędzia, punkt końcowy mutingu lub tryby pola ochronnego są przekazywane do jednostki PSENvip, a funkcje bezpieczeństwa, takie jak położenie, prędkość, rampa hamowania, odległości wybiegu i pole ochronne, podlegają monitorowaniu. Zapotrzebowanie na ręczne programowanie zostaje znacząco ograniczone, a rozwiązanie jest uruchamiane szybko i bezpiecznie.

Bezpieczne hamowanie prasy w przypadku narzędzi o dużych rozmiarach

Niektóre narzędzia wykorzystywane w prasach krawędziowych nie mogą być zabezpieczane z użyciem konwencjonalnego rozwiązania z powodu ich rozmiaru. Jednak zgodnie z normą EN 12622 każda linia gięcia musi być uprzednio zabezpieczona przez obszar ochronny o szerokości 15 mm po stronie operatora. Spełnienie wymagań tej normy wymaga umieszczenia narzędzia całkowicie wewnątrz pola widzenia systemu zabezpieczeń. W tym przypadku idealnym rozwiązaniem jest wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip.

Dzięki specjalnej funkcji narzędzi certyfikowanych przez TÜV Süd można sklasyfikować różne rozmiary narzędzi na potrzeby systemów PSENvip. Dla klasy 1 ochrona jest zgodna z wymaganiami normy. W przypadku narzędzi klasy 2 i 3 obraz z kamery może identyfikować je tylko częściowo z powodu ich rozmiaru.

Wizyjne systemy bezpieczeństwa PSENvip umożliwiają monitorowanie także narzędzi o dużych rozmiarach: poprzez podniesienie punktu przełączenia lub zmianę prędkości w trakcie opuszczania w kierunku płyty. Kontrolują one kontur narzędzia i dokonują przydziału do klasy 1, 2 lub 3. Informacja o przydzielonej klasie narzędzia jest przesyłana do sterownika, który następnie generuje sygnały zgody dla narzędzi należących do klas 2 i 3. Monitorowane są również punkty przełączenia określone w wyniku analizy ryzyka.

Ważne dla klienta: Jeśli parametry jednostki PSENvip (wersja podstawowa i produkcyjna z systemem PSS 4000) są ustawione poprawnie – bez błędów związanych z bezpieczeństwem, to w świetle ustawy o bezpieczeństwie urządzeń i produktów nie jest to znacząca zmiana – nakłady pracy związanej z certyfikacją są minimalne.

Więcej informacji można znaleźć w leksykonie pod hasłem „Znacząca zmiana”.

Kompletne rozwiązanie dla pras krawędziowych

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip Long Range do pras specjalnego przeznaczenia

Rozwiązanie PSENvip R LR w wersji Long Range to pierwszy i jedyny system bezpieczeństwa pras krawędziowych z obszarem chronionym wynoszącym do 18 metrów. Dzięki temu nadaje się idealnie do monitorowania pras specjalnego przeznaczenia, takich jak prasy tandemowe. Instalacja systemu PSENvip R LR przy istniejących prasach odbywa się szybko i łatwo: nadajnik pozostaje ten sam – należy tylko wymienić odbiornik. Prasę tandemową można monitorować, korzystając tylko z jednego systemu bezpieczeństwa – bez konieczności łączenia mobilnego urządzenia zabezpieczającego i kurtyn świetlnych!

Dzięki wersji Long-Range masz również do dyspozycji system bezpieczeństwa z możliwością podłączenia w czasie pracy: Jeśli umieścisz dwie prasy krawędziowe obok siebie, możesz usunąć spomiędzy nich nadajnik i odbiornik. Wówczas nadajnik z maszyny 1 będzie współpracował z odbiornikiem z maszyny 2 – bez konieczności ponownego włączania! System PSENvip R LR pozwala uniknąć zbędnych przestojów. Rozwiązanie PSENvip w wersji Long-Range charakteryzuje się ponadto bardzo solidną konstrukcją.

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip LR

Wykorzystanie systemów bezpieczeństwa w przemyśle

Nasza oferta produktowa: Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip

System bezpieczeństwa PSENvip

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip jest dostępny w różnych wariantach wykonania. Najważniejsze są bezpieczeństwo i wydajność.

Akcesoria do systemu bezpieczeństwa

Pilz oferuje szeroki asortyment akcesoriów do wizyjnych systemów bezpieczeństwa PSENvip.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 74
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl