Bezpieczny enkoder PSENenco

Standardowy enkoder obrotowy

Bezpieczny enkoder PSENenco

Enkodery obrotowe PSENenco wykorzystywane są do określania położenia i prędkości. Enkoder obrotowy dostępny w pierwszej fazie rozbudowy jest enkoderem bezwzględnym wykorzystywanym w systemie automatyki PSS 4000. Dostarcza on różnych wartości bezwzględnych położenia, sprawdzanych w bloku programowym. Czujnik wyposażony jest w magnetyczny i optyczny układ pomiarowy. Otrzymujesz dwa urządzenia w jednym!

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Bezpieczna pozycja i bezpieczna prędkość – zalety

  • Możliwość zdefiniowania bezpiecznej prędkości i położenia
  • Wynik funkcji bezpiecznego monitorowania jest przesyłany do oprogramowania użytkownika.
  • Wysoka elastyczność przy monitorowaniu wartości granicznych dzięki dynamicznemu monitorowaniu w programie użytkownika.
  • Mechaniczny układ krzywki obrotowej został zastąpiony przez elektroniczną krzywkę PSS 4000 (w tym enkoder obrotowy PSENenco)
Bezpieczna pozycja i bezpieczna prędkość – zalety

Nowość: monitorowanie funkcji bezpieczeństwa za pomocą nowych, bezpiecznych enkoderów inkrementalnych PSENenco

Nowe bezpieczne enkodery inkrementalne PSENenco

Bezpieczny ruch i bezpieczne zatrzymanie – dzięki nowym enkoderom inkrementalnym PSENenco firmy Pilz można monitorować funkcje bezpieczeństwa, takie jak prędkość, kierunek, przyspieszenie i zatrzymanie. W połączeniu z przekaźnikiem bezpieczeństwa PNOZs30, konfigurowalnymi sterownikami PNOZ m EF xMM i modułem elektronicznym PSSu K F EI CV do systemu PSS 4000 otrzymujesz kompletne i kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa.

Najważniejsze zalety:

  • Możliwość używania trybów SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI oraz SSM w połączeniu z wszystkim sterownikami Pilz (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
  • Bezpieczne położenie do poziomu SIL2/PLd i bezpieczna prędkość do poziomu SIL3/PLe dla całego rozwiązania
  • Wybór pomiędzy enkoderem w standardzie HTL lub Sin/Cos w wersjach z wałkiem pełnym lub drążonym
  • Wysoka rozdzielczość umożliwiająca krótkie czasy reakcji i zapewniająca precyzję pomiarów
  • Kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa do monitorowania ruchu i położenia
  • Proste i szybkie wdrożenie
  • Wysoka elastyczność dzięki skalowalnemu systemowi oceny

Właściwości enkodera obrotowego

Właściwości enkodera obrotowego
  • Dwa enkodery w jednej obudowie
  • Zróżnicowany, 2-kanałowy (1 optyczny, 1 magnetyczny)
  • 2 interfejsy SSI
  • SIL CL 3 i PL e w systemie sterowania PSS 4000

Zastosowanie enkodera obrotowego PSENenco

Enkodery obrotowe PSENenco wykorzystywane są głównie w prasach mechanicznych. Elektroniczny mechanizm krzywki obrotowej zastępuje konwencjonalny mechaniczny układ krzywkowy. Połączenie enkoderów obrotowych PSENenco z systemem sterowania PSSuniversal PLC i odpowiednim blokiem programowym spełnia wymagania aż do SIL 3. Do innych zastosowań enkodera obrotowego należą wszystkie te, dla których konieczne jest wykrywanie bezpiecznego położenia.

Zastosowanie enkodera obrotowego PSENenco

Wykorzystanie w przemyśle enkodera obrotowego

Nasza oferta produktowa: Bezpieczny enkoder PSENenco

PSENenco enkoder obrotowy

PSENenco jest standardowym enkoderem obrotowym. Dzięki połączeniu z systemem sterowania PSSuniversal PLC i z odpowiednimi blokami programowymi uzyskuje się poziomy bezpieczeństwa SIL 3 i PL e.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe