Czujniki fotoelektryczne

Niezawodne rozpoznawanie obiektów za pomocą czujników fotoelektrycznych

czujnik fotoelektryczny

Fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe wykrywają obiekt poprzez emisję wiązek światła, które są odbijane przez materiał. W ten sposób można zagwarantować niezawodne wykrywanie obiektów również w przypadku przedmiotów błyszczących lub odbijających światło. Czujniki te nie pełnią funkcji bezpieczeństwa, ale emitują sygnał sterujący, który jest analizowany przez urządzenia bezpieczeństwa, takie jak sterownik PNOZmulti 2 czy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ.

Fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe wykorzystywane są w maszynach pakujących do bezpiecznego monitorowania procesu podawania kartonu. Rozwiązanie gwarantuje poziom bezpieczeństwa PL d/SIL 2.

Zalety czujników fotoelektrycznych

Zalety czujników fotoelektrycznych
  • Certyfikowane przez TÜV-SÜD rozwiązanie dla poziomu bezpieczeństwa PL d/kat. 3 zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 lub SIL 2 zgodnie z normą PN-EN IEC 62061: Certyfikowane rozwiązanie to oszczędność czasu i pieniędzy
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa: maksymalna redukcja ryzyka wystąpienia wypadku dzięki zastosowaniu bezpiecznej technologii sterowania w połączeniu z fotoelektrycznymi czujnikami zbliżeniowymi
  • Zastosowanie czujników dyfuzyjnych z tłumieniem tła to oszczędność pieniędzy: brak konieczności stosowania drogich, mechanicznych urządzeń.
  • Łatwa integracja z istniejącymi aplikacjami; łatwa modernizacja dzięki zastosowaniu gotowego rozwiązania
  • Wysoka niezawodność w wykrywaniu różnych materiałów opakowaniowych, np. błyszczących lub odbijających światło obiektów
  • Czujniki można zamontować, z boku lub nad zasobnikiem

Cechy czujnika fotoelektrycznego

  • Kompaktowy sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 – możliwość zastosowania wszystkich jednostek bazowych z serii PNOZmulti 2 – LUB
  • Modułowy przekaźnik bezpieczeństwa o kodzie myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 ORAZ
  • 2 czujniki optyczne O300.GP.2-11246332 na podajnik/zasobnik
  • Czujniki mają krótkie czasy reakcji
  • Kształt wiązki punktowej
  • Tłumienie tła
  • Zakres wykrywania 30...100 mm
  • Złącze M8 4-pinowe
Cechy czujnika dyfuzyjnego z tłumieniem tła

Zastosowania

Rozwiązanie z kompaktowymi sterownikami bezpieczeństwa PNOZmuti 2 i dwoma czujnikami fotoelektrycznymi na urządzenie podające

Przykładowe zastosowanie

Rozwiązanie z modułowym przekaźnikiem bezpieczeństwa myPNOZ i dwoma czujnikami fotoelektrycznymi na urządzenie podające

Przykładowe zastosowanie

Sposób na bezpieczny i wydajny proces:

Dzięki certyfikowanemu przez TÜV-SÜD rozwiązaniu firmy Pilz zapewniającemu poziom bezpieczeństwa PL d/SIL CL 2 , składającemu się ze sterownika PNOZmulti 2 lub przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ oraz dwóch czujników optycznych, można zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wydajność maszyn pakujących!

Aplikację można zastosować w strefie podawania kartonów, na przykład w składarkach kartonów, gdzie ze złożonego materiału kartonowego w maszynie formowane są gotowe pudełka. Kartony są wprowadzane do maszyny przez zasobnik. Ruchome części maszyny stanowią zagrożenie dla operatorów, ponieważ możliwe jest sięganie do maszyny przez otwór podajnika. W kategoriach normatywnych, karton pełni rolę osłony. Gdy w zasobniku umieszczona jest wystarczająca liczba kartonów, zasłaniają one otwór, wykluczając sięgnięcie do strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyny.

Nasze rozwiązanie ma na celu uniemożliwić operatorowi sięgnięcie przez otwór podajnika.

Przykładowe rozwiązanie

Gdy w zasobniku wejściowym znajduje się wystarczająca ilość kartonów, pracownik nie ma dostępu do strefy zagrożenia, co eliminuje możliwość zranienia.

Przykładowe rozwiązanie

Jeśli liczba kartonów spadnie poniżej określonego poziomu minimalnego, wyjścia sterownika bezpieczeństwa wyłączają maszynę.

Przykładowe rozwiązanie

Bezpieczny dostęp do podajnika:

Otwór podajnika jest stale monitorowany. Czujniki fotoelektryczne wykrywają, czy w zasobniku znajduje się wystarczająca ilość materiału. Jeśli liczba kartonów osiągnie określony poziom minimalny, lub spadnie poniżej tego poziomu, wyjścia sterownika bezpieczeństwa wyłączają maszynę. Maszyna zostaje zatrzymana do czasu uzupełnienia kartonów i wznowienia produkcji.

Dla jednego urządzenia podającego wymagane jest zastosowanie dwóch czujników dyfuzyjnych z tłumieniem tła. Mogą być one zainstalowane z boku lub powyżej zasobnika.

Dalsze informacje

Wszelkie informacje na temat zabezpieczania maszyn pakujących można znaleźć tutaj:

Nasza oferta produktów: czujniki fotoelektryczne

Czujniki fotoelektryczne

Dzięki fotoelektrycznym czujnikom zbliżeniowym można zapewnić niezawodne rozpoznawanie obiektów – nawet intensywnie czarnych, błyszczących lub odbijających światło.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe