Lampy mutingu PITsign

Bezpieczne wyświetlanie stanów mutingu

Lampy mutingu PITsign

Muting jest to tymczasowe, automatyczne zawieszenie funkcji bezpieczeństwa w trakcie normalnej pracy maszyny. Najczęściej jest on wymagany podczas wprowadzania materiału do wnętrza lub wyprowadzania na zewnątrz strefy niebezpiecznej. Do sygnalizowania stanu mutingu urządzeń zabezpieczających wykorzystywane są środki wizualne, które ostrzegają ludzi przed przypadkowym lub celowym wejściem do stref zagrożenia. Stosuj lampy mutingu PITsign!

Więcej niż lampa!

  • Jako podzespoły służące do monitorowania funkcji mutingu lub jako kompletne rozwiązanie w połączeniu z innymi produktami firmy Pilz
  • Zwiększone bezpieczeństwo ludzi i maszyn dzięki sygnalizowaniu statusu mutingu
  • Płynny proces produkcyjny w strefach mutingu
  • Kompletne rozwiązanie w połączeniu z zatwierdzonymi urządzeniami kontrolnymi
  • Bezpieczne sterowanie lampami mutingu
  • Niezawodne monitorowanie działania lamp
Więcej niż lampa!

Sygnały generują bezpieczeństwo

Niemonitorowane lampy mutingu PIT si1.1

W trakcie trwania procesu operator musi być ostrzegany o powstającym niebezpieczeństwie spowodowanym przerwaniem funkcji zabezpieczającej. Do tego celu specjalnie zaprojektowano lampy mutingu PITsign. Lampy te włączają się z chwilą uruchomienia trybu mutingu.

Niemonitorowane lampy mutingu PIT si1.1

  • Niemonitorowana lampa mutingu
  • Odpowiednia do użytku z kurtynami świetlnymi PSENopt, urządzeniami z wyjściami dwubiegunowymi, przekaźnikami bezpieczeństwa PMUT X1P

Monitorowane lampy mutingu PITsi1.2

  • Lampa mutingu
  • Do zastosowań do kategorii 4 wg normy EN 954-1, do poziomu SIL 3 wg normy EN/ISO 62061 i/lub do poziomu PL e wg normy EN ISO 13849-1
  • 2 półprzewodnikowe wyjścia sygnałowe wysyłają ostrzeżenie i komunikat w przypadku uszkodzonej lampy
  • Do zastosowań uniwersalnych dzięki zintegrowanemu monitorowaniu lampy zgodnego z normą ESPE 61496-1/-2

LED-owa lampa mutingu PIT si2.1

  • Niemonitorowana LED-owa lampa mutingu
  • odpowiednia do zastosowania np. z kurtynami świetlnymi PSENopt, programowalnymi systemami sterowania PSS, urządzeniami z wyjściami dwubiegunowymi lub przekaźnikami bezpieczeństwa PMUT X1P
  • Żywotność do 50 000 godzin

Lampa sygnalizacyjna PIT si3.1

  • Niemonitorowana lampa sygnalizacyjna
  • Sygnalizacja różnych stanów działania i instalacji (czerwone i zielone światło)
  • Sygnalizacja błędów procesu i naruszeń strefy ostrzegawczej (pomarańczowe światło)

Bezpieczne sygnały

Wykorzystaj lampy mutingu PITsign w aplikacjach gdzie obszar maszyny lub jej części, zabezpieczone są przez optoelektroniczne urządzenia ochronne.

Można je wykorzystywać na przykład w:

  • Maszynach lub na stanowiskach pracy robotów
  • Zakładach spawania laserowego
  • Przemyśle motoryzacyjnym

Zastosowania w przemyśle

Zastosowania w przemyśle

Wykorzystaj nasze bariery świetlne PSENopt i lampy mutingu! Otrzymasz idealne rozwiązanie dla stanowisk przemieszczania i załadunku, w których działanie urządzeń zabezpieczających jest chwilowo zawieszane. Wszystkie zaawansowane bariery świetlne oferują rozbudowane funkcje, takie jak: muting, blanking i łączenie kaskadowe. Gdy materiał przemieszcza się przez obszar bramki, działanie bariery świetlnej jest chwilowo zawieszane i włącza się lampa mutingu, mająca na celu niedopuszczenie do wkroczenia do strefy niebezpiecznej. Dostępne są takie akcesoria jak lustra, kolumny zabezpieczające przed wstrząsami, kolizjami i drganiami, obudowy zapewniające stopień ochrony IP6k9k i drążki testowe.

Nasza oferta produktowa: Lampy mutingu PITsign

Lampy mutingu PITsign

Dzięki firmie Pilz masz wybór pomiędzy monitorowanymi i niemonitorowanymi lampami mutingu. Możesz również wybrać żarówki bądź diody LED.

Akcesoria do lamp mutingu

Można również wykorzystać akcesoria do lamp mutingu PITsign.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe