Wykorzystywane są podczas wykonywania prac w strefach niebezpiecznych instalacji lub maszyny. Korzystaj z urządzeń kontroli dwuręcznej, na przykład podczas ręcznego sterowania funkcjami maszyny przy otwartych drzwiach ochronnych.
Ręczne urządzenia zgłoszeniowe PITjog
Wszystkie zagrożenia pod kontrolą dzięki urządzeniom kontrolnym

Zalety urządzeń kontrolnych w skrócie
- Możliwość bezpiecznej pracy w strefie zagrożenia instalacji lub maszyny
- Łatwe do monitorowania procesy przy otwartych drzwiach ochronnych
- Ergonomicznie ukształtowana obudowa zapewniająca wygodną obsługę

Właściwości urządzeń kontrolnych

- Plastikowa obudowa z trzema przyciskami
- Dwa przyciski dla obsługi oburęcznej i jeden przycisk dla funkcji resetowania
- Stopień ochrony IP50
- Wytrzymała syntetyczna obudowa
- Prosta obsługa za pomocą przycisku
- Niewielka masa
- Skrętkowy kabel zapewnia duży zasięg działania
- Bezpieczne przechowywanie w ramach urządzenia ustalającego
Zagrożenia pod kontrolą
Stosuj je do ochrony w potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Jest to istotne szczególnie wówczas, gdy działanie urządzeń zabezpieczających należy częściowo lub w pełni zneutralizować przy maszynie znajdującej się specjalnym trybie pracy.
Urządzenia te stosuje się zazwyczaj podczas:
- konfigurowania maszyny
- prac serwisowych
- monitorowania procesów
- czynności testowania

Dodaj ostateczny akcent do swojego rozwiązania!

Skompletuj swoje rozwiązanie i uczyń łatwiejszą bezpieczną pracę w niebezpiecznej strefie Twojej instalacji lub maszyny! Można to uczynić z wykorzystaniem urządzeń kontrolnych w połączeniu z modułami analizującymi firmy Pilz:
- Przekaźniki do obsługi dwuręcznej P2HZ
- Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s6
- Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ e2.1p
- Dwuręczny moduł systemu bezpieczeństwa PNOZmulti
- Podsystemy systemu sterowania PSS 4000
Urządzenie PITjog jest zatem gotowe do wykorzystania w dowolnej gałęzi przemysłu!
Nasza gama produktów: Ręczne urządzenia zgłoszeniowe PITjog
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl