Urządzenia zezwalające PITenable wykorzystywane są podczas pracy w strefie niebezpiecznej instalacji lub maszyny, gdy zachodzi konieczność tymczasowego wyłączenia urządzenia zabezpieczającego.
Urządzenie zezwalające PITenable
Łatwe czynności regulacyjne i konserwacyjne wykonywane jedną ręką

Najważniejsze zalety
- Możliwość bezpiecznej pracy w strefie zagrożenia instalacji lub maszyny
- Łatwe do monitorowania procesy przy otwartych drzwiach ochronnych
- Operator jest chroniony w przypadku nagłej reakcji w stanie szoku lub paniki
- Ergonomicznie ukształtowana obudowa zapewniająca wygodną obsługę

Przegląd najważniejszych właściwości

- 3-poziomowy aktywator: Wył/Wł/Wył
- Wersje z 5-pinowym złączem kątowym M12 lub z otwartą końcówką kablową
- Nie ma potrzeby konserwacji
- Proste podłączenie za pomocą zacisku magnetycznego
- Niewielki, stabilny docisk
- Utrudniona manipulacja
Bezpieczeństwo na trzech poziomach 3-poziomowy aktywator Wył/Wł/Wył
- Poziom 1: Przycisk nie został jeszcze uruchomiony. Maszyna pracuje z uaktywnionymi funkcjami bezpieczeństwa.
- Poziom 2: Funkcja aktywująca jest włączona, przycisk znajduje się w położeniu środkowym. Maszyna pracuje przy zawieszonej funkcji ochronnej ruchomych osłon.
- Poziom 3: Funkcja zabezpieczająca zostaje uaktywniona w przypadku nagłego zwolnienia przycisku lub wciśnięcia go do oporu. Maszyna zostaje natychmiast sprowadzona do stanu zatrzymania. Funkcja ta chroni operatora przed nadmierną szybką reakcją w sytuacji szoku.

Bezpieczeństwo w wypróbowanym rozwiązaniu typu wszystko w jednym

Firma Pilz oferuje bezpieczne urządzenia kontrolne PNOZmulti i system sterowania PSS 4000 do oceny rozwiązania PITenable. PITenable jest zawsze gotowe do pracy, gdy użytkownicy wymagają specjalnego zabezpieczenia podczas wykonywania czynności w strefach niebezpiecznych.
Nasza gama produktów: Urządzenie zezwalające PITenable
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Wsparcie techniczne
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl