Bramki firmy Pilz zapewniają niezawodną konwersję protokołów. Te niezawodne komponenty systemu są dostępne dla komunikacji pomiędzy sterownikami w systemie automatyzacji PSS 4000 i systemami sterowania innych producentów. Umożliwia to łatwe zintegrowanie systemu sterowania PSS 4000 firmy Pilz z istniejącymi architekturami CANopen i EtherCAT.
Podzespół systemów wykorzystujących magistralę Fieldbus
Bramki – niezawodne konwertery protokołów
Zalety bramek
- Możliwość zintegrowania z istniejącymi architekturami CANopen lub EtherCAT
- Niewielkie nakłady pracy przy projektowaniu dzięki mapowaniu
- Diagnostyka na podstawie stanu diodLED, diagnostyka rozszerzona przez serwer sieciowy
Charakterystyka bramek
- Bramki konwersji Modbus/TCP slave na EtherCAT slave – z interfejsem Fieldbus EtherCAT
- Bramki konwersji Modbus/TCP slave na CANopen slave – z interfejsem Fieldbus CANopen
- Kompatybilne z następującymi sterownikami i systemami sterowania: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 z interfejsem ETH-2, systemy sterowania ruchem PMCprimo
- Kompatybilne z terminalami operatorskimi PMI
Nasza gama produktów: Podzespół systemów wykorzystujących magistralę Fieldbus
HIT
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Wsparcie techniczne
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]