Myzel Lifecycle – bezpieczeństwo ludzi i maszyn dzięki jednej platformie

Zarządzaj cyklem życia Twoich maszyn! Cyfrowo i bezpiecznie.

Mężczyzna w kasku i z tabletem w cyfrowym świecie

Platforma cyfrowa Myzel Lifecycle pozwala łatwo zweryfikować w dowolnym momencie zgodność z przepisami prawa oraz bezpieczeństwo w całym cyklu życia maszyny. Ważne dokumenty, certyfikaty, rejestry i dane pracowników są zawsze dostępne i aktualne za pośrednictwem Myzel Lifecycle. Dzięki temu zawsze masz podgląd sytuacji i możesz podejmować odpowiednie działania w nagłych wypadkach.

Testuj teraz bezpłatnie przez 30 dni!

Bezpieczne procesy do ochrony pracowników, ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony danych produkcyjnych!

Odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania. Nasze rozwiązanie w modelu SaaS (Software-as-a-Service) pomaga pokonywać codzienne wyzwania. Zapewnia zarządzanie personelem i maszynami na jednej platformie oraz wspiera zgodność z przepisami prawa i wymogami bezpieczeństwa.

  • Jakie przeglądy maszyny zostały już przeprowadzone?
  • Czy wszystkie środki ochrony są zgodne z normami?
  • Gdzie znajdę dokumentację dotyczącą walidacji stanu bezpieczeństwa?
  • Jak mogę wywiązać się z obowiązku dostarczenia dowodów w formie dokumentacji?
  • Czy moi pracownicy są wystarczająco wykwalifikowani?
  • Czy wszystkie certyfikaty są nadal ważne?
  • Co robić w razie wypadku?

Myzel Lifecycle chroni cztery podstawowe wartości:

Grafika obrazująca ochronę pracowników

Ochrona pracowników

Przez cały czas masz podgląd wszystkich maszyn i kwalifikacji pracowników wraz z datą ważności obowiązywania kwalifikacji

Grafika obrazująca ochronę odpowiedzialności cywilnej

Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Pełna, uporządkowana dokumentacja w ramach zabezpieczenia prawnego w zakresie ochrony personelu i maszyn.

Grafika obrazująca produktywność

Produktywność

Minimalizacja przestojów produkcyjnych dzięki pełnej, łatwo dostępnej dokumentacji dotyczącej konserwacji lub zarządzania w nagłych wypadkach.

Grafika obrazująca ochronę danych

Ochrona danych

Bezpieczne przechowywanie danych zgodne z zasadami ich ochrony wraz z zarządzaniem uprawnieniami.

myCore – podstawa naszej platformy

Podstawą naszego rozwiązania jest system myCore. To tutaj odbywa się zarządzanie aktywami, takimi jak pracownicy, maszyny i podzespoły. Można do nich przypisać różne dokumenty cyfrowe, takie jak: instrukcje, raporty z walidacji, deklaracje zgodności, wytyczne dotyczące BHP, plany konserwacji lub certyfikaty szkoleń. Następnie można je bezpiecznie przechowywać w uporządkowany sposób.

Wszystko dostępne jednym kliknięciem.

Możliwość personalizacji panelu sterowania zapewnia przejrzysty i prosty przegląd stanu zasobów, umożliwiając natychmiastowe określenie obszarów wymagających podjęcia działań. Rozwiązanie dostarcza w czasie rzeczywistym następujące informacje:

  • Zakres, w jakim zrealizowano cztery podstawowe wartości: ochronę odpowiedzialności cywilnej, ochronę pracowników, ochronę danych i produktywność
  • Aktualny przegląd kwalifikacji pracowników
  • Aktualny status stanu zgodności maszyn z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
  • <span style="font-family:"Aptos",sans-serif">Dokumenty o wygasającej ważności

myCore to punkt wejścia do platformy Myzel Lifecycle. Możesz skorzystać z funkcji myCore lub dodać inne predefinowane procesy związane z oceną stanu bezpieczeństwa oraz obsługi instalacji i maszyn.

Testuj teraz bezpłatnie przez 30 dni!

Predefiniowane procesy – aby wspierać Cię w codziennych zadaniach

Zalety w skrócie

  • Platforma Myzel: dostępna przez całą dobę z dowolnego miejsca.
  • Uporządkowane przechowywanie dokumentów: bezpieczeństwo, identyfikowalność, zgodność z przepisami i ochrona odpowiedzialności cywilnej.
  • Predefinowane procesy: cyfrowe listy kontrolne zapewniają dokumentację wolną od błędów.
  • Przejrzystość: scentralizowany przegląd statusu wszystkich zadań w całym cyklu życia maszyny.
  • Minimalne ryzyko odpowiedzialności cywilnej: pełna dokumentacja dotycząca wszystkich wymaganych aspektów bezpieczeństwa.
  • Większe bezpieczeństwo: pracownicy są chronieni poprzez ich identyfikację i eliminację zagrożeń.
  • Większa wydajność: zautomatyzowane procesy, skrócone do minimum przestoje i przejrzysty sposób prezentowania danych optymalizują produktywność.
  • Oszczędność czasu: mniejsze obciążenie pracą administracyjną pozwala osobom odpowiedzialnym skupić się na swoich podstawowych zadaniach.
  • Najwyższy standard bezpieczeństwa: dane są przechowywane na terenie UE, a platforma posiada certyfikaty zgodności z normami ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 74
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl